Holsetターボチャージャー

Holset VGT™

holset-vgt-turbocharger_0.png

Cummins Turbo TechnologiesのHolset VGT™は1998年、商用車市場向けの可変容量(VG)技術のパイオニアとなりました。特許取得済みのスライディング ノズルリングが特徴のHolset VGTは、流量範囲が幅広く、低いエンジン速度でより高いブーストプレッシャーを実現します。VG技術が、NOxレベルを下げるために使用する短縮経路の排気ガス再循環装置(EGR)を稼働させる最も燃料効率の高い方法を実現します。

Holset VGTの独自性は、ベーンが軸方向にスライドするため、可動部品や摩耗部位が少ないところにあります。これにより、今日の商用ディーゼルアプリケーションには必須である、このテクノロジーの耐久性と信頼性の向上が実現します。Cummins Turbo Technologiesの研究開発は世界最高水準にあり、運用コスト全体と燃費を向上させることにより、Holset VGTは現在も成功を積み重ねています。

アプリケーション

  • ライトデューティー、ミディアムデューティー、ヘビーデューティーのアプリケーションに適しています

フレームサイズ

  • 200/300/400/500

 

固定ジオメトリー

fixed-geometry-turbocharger_0.pngHolsetブランドのルーツは固定ジオメトリー技術、排ガスをすべてタービンに送り、エンジンのパワーを上げるターボチャージャーにあります。お客様からの電力に関する要望に60年以上応えてきたCummins Turbo Technologiesのこの技術に関する専門知識は、試され、試験され、現在では世界で最も最適化された、効率的で、信頼性のあるターボチャージャーを生み出しています。

固定ジオメトリーの概念は数十年変わっていませんが、Cummins Turbo Technologiesはカミンズ全体で使われている同様の世界一流のエンジニアリングを使用し、革新的にパフォーマンスと信頼性を改善しています。パワーを向上させるコスト効率の良い方法として、Holset固定ジオメトリー ターボチャージャーは技術的性能に優れ、エンジンの燃費に直接的に結びつきます。これらの燃費に関する利点から、排出規制がより厳格になりつつある中、固定ジオメトリー ターボチャージャーはお客様の主なソリューションとなっています。

アプリケーション

  • ライトデューティーからヘビーデューティーまでのアプリケーションに適しています

フレームサイズ

  • 150/200/300/500/600/800/900/1000

 

ウェイストゲート

wastegate-turbocharger_0.pngCummins Turbo Technologiesでは、空気圧または電子制御の構成で利用される、過剰な排気ガスの放出の量とタイミングを制御する装置、ウェイストゲートの利用を最適化します。Holsetウェイストゲート ターボチャージャーはコスト効率が良く、信頼性があり、耐久性のあるソリューションを低出力範囲、中出力範囲向けに提供しています。この最先端技術で「廃棄物」である排出ガスがほとんどの状況とより良く適合できるようになります。

ウェイストゲート技術はターボチャージャーの速度超過およびエンジンのオーバーブースト防止に役立ちます。優れた技術で生まれたHolsetウェイストゲート ターボチャージャーはカミンズ全体で使用されている同様の業界をリードする設計技術を採用しています。ウェイストゲート ターボチャージャーは固定ジオメトリーユニットを改善し、効率は全体で3%向上します。また、様々な後処理システム向けに最適化することが可能です。

アプリケーション

  • ライトデューティーからヘビーデューティーまでのアプリケーションに適しています

フレームサイズ

  • 電子制御式:200/500
  • 空気圧式:150/200/250/300/450/500/600

 

 

ディストリビューター検索

cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。