HOLSETパワー。これだけ。
正しいHolsetターボチャージャー交換品を使えば、今後数年間にわたって、ダウンタイムが削減され、電力のパフォーマンスも改善し、燃費も良くなります。
オリジナルのHolsetターボチャージャーと部品は、過酷な環境におけるパフォーマンス、信頼性、耐久性に関するお客様の本来の仕様を満たし、さらにその上を行くべく作られています。
純正Holset以外の製品にかけてみることはお止めください。

Holsetに試験が行われました
当社では非純正のターボや、再生、修理、再製造が行われたターボのリスクを証明するため、Holsetに試験を実施しました。非純正のターボチャージャーを使うギャンブルは避けてください。品質、信頼性、標準化が保証されている純正のHolsetターボチャージャーは信頼できる製品です。純正のHolsetターボチャージャーとコンポーネントを非純正部品と比較した工学的テストがその証明です。
本試験には、ミッドレンジBシリーズターボチャージャーとISB6.7 VGT™アクチュエーターに対する材料の検査、部品の化学分析、
詳細な目視検査が含まれます。その結果から必ず純正のHolset製品を選ばなくてはならない理由が分かります。
隠れた危険を避けましょう。必ず純正のHolsetターボをご購入ください。

信頼するなら正しいターボチャージャーを
Holsetのテクノロジーへの投資により、お客様に対し、そのエンジン向けに設計した厳格なターボの仕様を確実に提供することができます。
純正Holsetが実現するのは:
- より高い燃費
- エンジン出力の向上
- エンジン寿命の延長
- 耐久性・信頼性
詳細は画像のホットスポットをクリックしてください。
信頼の純正Holsetターボチャージャー

お客様が体験を基に語る非純正のターボを絶対に購入してはいけない理由
Holset®ターボチャージャーはジェットエンジン並みのスピードを持つ複雑な機会です。Holset製品の耐久性と信頼性は細かく精確な仕様にまで配慮を行った結果といえます。ボアやシャフトの真直度といった重要な部分は、1ミクロンの公差で測定されます(髪の毛1本が75ミクロンで、赤血球は5ミクロンです)。HolsetターボチャージャーをOE向けに交換する際に必要な技術や専門知識は市場に出回る修理品、再生品、非純正品では簡単には真似できません。
信頼性のあるターボチャージャーを使用することの重要性を理解するには、リック・レンフローのキーウエストとバハマへの旅が、認可を受けていない販売者から購入したことが原因であっという間に悪い方向に向かってしまった様子をお読みください。
交換には当社が提供する正規Holsetディストリビューターのエキスパートネットワークから購入した純正のHolset®ターボチャージャーとコンポーネントのみを使用してください。