カミンズ消火ポンプドライブエンジン選定ツール

カミンズの消火ポンプドライブエンジンは、建物災害での利用を想定して設計されています。オフィスのコピー機でのボヤでも石油プラットフォームでの深刻な熱イベントであっても、フェイルセーフな製品と安心をお届けします。当社のチームは、エンジン技術における世界的リーダーとしての評価と信頼に裏付けられた、カスタマイズ可能な専門知識を提供します。

用途


ポンプ詳細
VSPLC情報
エンジンディレート​比​​​​​​​(%):
利用可能なUS NSPSエンジン:
利用可能な認定外エンジン:
最小エンジン速度(RPM):
Z係数:
トリミング能力(PSI):
最大システム圧、VSPLCなし(PSI):
利用可能な適切な圧力トリミング:
システム圧、VSPLCあり(PSI):
撹拌時の見込みトリム速度(RPM):
ご指定の出力のニーズに基づき、次のモデルを推奨いたします:

ベストマッチ