Motori e ricambi Cummins ReCon
Cos'è Cummins ReCon?
I nuovi motori Cummins sono realizzati pensando alla rigenerazione, che consente loro di avere una vita lunga e con un ridotto consumo di carburante. È possibile rigenerare fino al 85 percento di un motore e i motori Cummins sono realizzati per essere rigenerati più volte.
I motori e i ricambi Cummins ReCon sono sottoposti a smontaggio, ispezione, calibrazione e test per garantire che soddisfino le stesse specifiche dei ricambi e dei motori Cummins nuovi.
IL RISPETTO DELL'AMBIENTE IN CIFRE
0 M riduzione cumulativa dal 2014 di tonnellate di anidride carbonica emessa dai prodotti in uso.
Oltre 0 dipendenti Cummins New Power che lavorano su tecnologie con emissioni basse o pari a zero nel 2020
0 % di riduzione del volume annuo di risorse idriche usate da Cummins tra il 2014 e il 2020
0 % record del tasso di riciclo raggiunto dall'azienda nel 2020
Richiedi un preventivo
Contattaci per ricambi, un preventivo o una consulenza.