Dati in tempo reale per il mondo reale
Massima tranquillità
Il monitoraggio da remoto delle funzioni di base dell'imbarcazione fornisce informazioni in tempo reale sullo stato, consentendo un processo decisionale informato in grado di prevenire costosi danni progressivi e tempi di inattività della flotta.
Riduce i costi
L'integrazione di FleetguardFIT™ migliora le capacità di monitoraggio di PrevenTech, includendo anche i componenti di filtraggio, riducendo la necessità di rispettare gli intervalli di manutenzioni standardizzati e abbassando al minimo i costi non necessari.
Incrementa il tempo di attività
PrevenTech offre consigli accurati per l'assistenza, l'analisi delle cause principali e le tempistiche di azione, per aumentare i tassi di riparazione al primo tentativo e ridurre la necessità di una risoluzione dei problemi estensiva durante gli eventi di assistenza.
Elimina i problemi ancor prima che si presentino
Diagnostica in tempo reale
Soluzioni digitali per il monitoraggio dello stato delle imbarcazioni
La soluzione digitale integrata di Cummins per la gestione dello stato dei dispositivi end-to-end controlla da remoto le risorse commerciali o da diporto del settore marittimo. Grazie a connessione, big data, strumenti di analisi avanzati e IoT è possibile evitare fermi non pianificati grazie al rilevamento, alla notifica e alla diagnosi repentina di potenziali problemi al motore. Con PrevenTech Marine alimentato da Siren Marine's Connected Boat® per i motori a propulsione, il ritardo nella diagnostica è un problema che appartiene ormai al passato.
Monitor
FleetguardFIT
FleetguardFIT è la prima soluzione completa per il monitoraggio del filtraggio e della qualità dell'olio in tempo reale del settore, basata su sensori intelligenti, IoT cloud e sistemi di analisi avanzati. FleetguardFIT aumenta al massimo il tempo di attività, riduce i costi di manutenzione, prolunga la durata delle attrezzature e riduce l'impronta di carbonio.
Filtri
FleetguardFIT
La prima soluzione completa per il monitoraggio del filtraggio e della qualità dell'olio in tempo reale del settore che aiuta a ottimizzare gli intervalli di manutenzione per aumentare al massimo il tempo di attività.
Siren Marine
Connected Boat®
La tecnologia che assicura la massima serenità grazie a dati e avvisi in tempo reale per sapere sempre se la barca è sicura oppure no.
Affidabile
Canali nell'entroterra
Il commercio dipende dalla potenza del motore utilizzato per la navigazione interna e l'operatività sui fiumi. Per continuare a muoverti, affidati alla nostra innovativa tecnologia e assistenza totale.
Senza pensieri
Uso ricreativo
Quando sei in mare insieme al tuo equipaggio a divertirti, puoi contare sui motori e i generatori Cummins per il settore della navigazione. Ci pensano loro a farti veleggiare sicuro.