INSITE esegue la diagnostica dei motori e visualizza le relative informazioni in formato elettronico sul PC. Lavorare con INSITE è semplice grazie a una diagnostica passo-passo, i disegni e gli schemi elettrici incorporati. L'uso di questa applicazione software permette di ridurre i tempi di risoluzione dei problemi e le procedure errate e ti aiuta a rimettere rapidamente il tuo veicolo in marcia.
Caratteristiche:
• Accesso rapido alle informazioni sull'itinerario
• Regolazione dei parametri e revisione/cancellazione delle informazioni sui guasti rapide e semplici
• Assistenza alla risoluzione dei problemi facile da seguire
• Schemi sulla posizione dei diagrammi di cavi e sensori
• Memorizzazione di informazioni sul motore e gli scatti per usi futuri o come modelli di programmazione
Download del software
![]() |
1. Il firewall aziendale potrebbe impedire l'installazione di questo file. Rivolgiti all'amministratore del sistema per assistenza se vedi questo messaggio. 2. Se il tuo PC ha Intel® Optane™ Drive abilitato, disabilita questa questa funzione per garantire il normale uso dello strumento di configurazione delle licenze. Contatta il tuo amministratore di sistema o il dipartimento IT per assistenza nella disabilitazione di Intel Optane Drive. |
AVVISO PER GLI UTENTI DI INSITE: è stata rilasciata la versione INSITE 8.8. Per poter usare questa nuova versione, i clienti devono soddisfare uno speciale requisito.
- Per eseguire la versione aggiornata di INSITE devono avere installato .NET 4.7.1. Ciò potrebbe avere un impatto sugli utenti che non hanno aggiornato Windows. Per ulteriori dettagli, leggi le informazioni riportate di seguito o le note sulla versione.
- Microsoft .NET Framework 4.7.1 è supportato da Windows 10.
Consulta la seguente tabella per informazioni sulle versioni dei sistemi operativi.
Sistema operativo | Versione | Numero di build | |
---|---|---|---|
Windows 10< | 1607 | 10.0.14393 | |
Windows 10 | 1703 | 10.0.15063 | |
Windows 10 | 1709 | 10.0.16299 |
- Note sulle versioni e le caratteristiche
- Requisiti di sistema per NET Framework
- Requisiti del PC
- Guida rapida di INSITE 8.5.0
![]() |
Decorso novembre 2022, INSITE non sarà più supportato su Windows 8.x OS o versioni precedenti. Lo strumento DESA non sarà più supportato e non saranno emesse nuove licenze dopo il 4 febbraio 2022. |
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:
Durante l'installazione di INSITE 8.8.0.exe, è possibile che vengano visualizzate più finestre di dialogo dell'antivirus che segnalano all'utente la presenza di file sospetti durante tutta la procedura di installazione Questi messaggi possono essere ignorati.
SICUREZZA DELLA TARATURA:
Alla fine del 2020, sono stati rilasciati i nuovi codici di taratura per il modulo di controllo del motore (ECM), crittografati in base agli standard del settore, per tutti i motori controllati elettronicamente. Questi codici di taratura ECM sono supportati solo dalla versione 8.7.0 e successive dello strumento di assistenza elettronico INSITE™. Gli utenti devono effettuare l'aggiornamento, altrimenti non sarà possibile usare tarature scaricate tramite QSOL o Cal con la funzionalità di ricerca dei codici web/ECM di INSITE™.
IL FILE ZIP CONTIENE:
- INSITE™ 8.8.0
- Strumento di configurazione delle licenze 1.18
- INSITE™ Guidanz Service
- INSITE™ ARA
- Update Manager 8.3
- DESA (Dynamic Engine System Analysis)
NOTA PER GLI UTENTI:
Se si desidera usare INSITE 8.8.0 Altro pacchetto, sarà possibile utilizzare l'altro pacchetto estratto una sola volta. Se l'utente desidera utilizzarlo una seconda volta, deve eliminare il pacchetto estratto ed estrarre nuovamente il file OtherPackage.zip.
- INSITE 8.8.0 - DOWNLOAD DEL SOFTWARE
NOME DEL FILE: insite8_08_0_0101.zip
DIMENSIONI DEL FILE: 1,8 GB
➜ Questo pacchetto viene usato SOLO con Update Manager per eseguire l'aggiornamento da versioni precedenti di INSITE.
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:
Una volta estratto in C:Temp, è necessario installare Update Manager. Scegli Fonte > Sfoglia e seleziona la cartella in cui hai estratto il file Altri pacchetti.
NOTA PER GLI UTENTI:
Se si desidera usare INSITE 8.8.0 Altro pacchetto OPPURE INSITE 8.8.1 Altro pacchetto, sarà possibile utilizzare l'altro pacchetto estratto una sola volta. Se l'utente desidera utilizzarlo una seconda volta, deve eliminare il pacchetto estratto ed estrarre nuovamente il file OtherPackage.zip.
- INSITE 8.8.2 - ALTRO PACCHETTO
NOME DEL FILE: INSITE8.8.2.54_OtherPackage.zip
DIMENSIONI DEL FILE: 277,8 MB
- INSITE 8.8.1 - ALTRO PACCHETTO
NOME DEL FILE: INSITE8.8.1.81_OtherPackage.zip
DIMENSIONI DEL FILE: 322 MB
- INSITE 8.8.0.101 - ALTRO PACCHETTO
NOME DEL FILE: INSITE8.8.0.101_OtherPackage.zip
DIMENSIONI DEL FILE: 2,0 GB
- INSITE 8.7.0 - DOWNLOAD DEL SOFTWARE
NOME DEL FILE: insite8_07_0_0086.zip
DIMENSIONI DEL FILE: 1,7 GB
- INSITE 8.7.1.99 - ALTRO PACCHETTO
NOME DEL FILE: INSITE8.7.1.99_OtherPackage.zip
DIMENSIONI DEL FILE: 320,7 MB
- INSITE 8.7.2.84 - ALTRO PACCHETTO
NOME DEL FILE: INSITE8.7.2.84_OtherPackage.zip
DIMENSIONI DEL FILE: 267,6 MB
- INSITE 8.7.3.88 - ALTRO PACCHETTO
NOME DEL FILE: INSITE8.7.3.88_Other Package.zip
DIMENSIONI DEL FILE: 335,3 MB
Questo software non può essere eseguito sui dispositivi mobili. Per scaricare il software sul computer di ufficio o casa, tornare a questa pagina da tale dispositivo.
Licenze software
Alcuni software e applicazioni mobili Cummins, tra cui INSITE™, Guidanz® e PowerSpec, richiedono licenze software uniche per essere utilizzati. Le licenze possono essere acquistate dai distributori o rivenditori Cummins autorizzati. Fornisci alcuni dettagli per trovare le informazioni di contatto necessarie.
Risultati
Video di formazione
Materiali di formazione
Introduzione a INSITE, versione aggiornata il 19/3/2018 (Dimensioni: 6 MB)
Visão Geral do INSITE, (portoghese brasiliano) (Dimensioni: 7 MB)
Introduzione alle licenze e allo strumento di configurazione delle licenze, versione aggiornata il 14/4/14 (Dimensione: 3.8 MB)
INSITE 8.0.3 New Feature Training: ECM Code Search, versione aggiornata il 11/5/15 (Dimensioni: 0,9 MB)
How To Export/Backup/Email Work Order Image(s) (Dimensioni:0,5 MB)