INLINE è un adattore datalink che traduce le comunicazioni dalla tua unità di controllo motore (Engine Control Module - ECM). Gli adattatori INLINE possono essere attualmente acquistati dal proprio rivenditore o distributore Cummins di zona nei seguenti tre modelli:
INLINE™ MINI
INLINE™ mini è un adattatore Datalink per veicoli per usi pesanti, abilitato per Bluetooth, che consente a un dispositivo mobile (ad es. a uno smartphone o un tablet) di comunicare in modalità non wireless con i sottosistemi del veicolo (ad es. motore, trasmissione, sistema di frenatura) tramite il modulo di controllo elettronico a bordo (ECM). INLINETM mini dispone di un connettore integrato da 9 pin che si collega direttamente al connettore diagnostico SAE J1939-13 del veicolo.
- Compatibile con le app iOS e Android
- Attivazione mediante pulsante di abbinamento
- I protocolli supportati sono: SAE J1939 (250 o 500 Kb/s), CAN (250 o 500 Kb/s), ISO 15765 (500 Kb/s), SAE J1708/J1587 (9600 b/s)
Certificazioni wireless ottenute: USA, Canada, UE, Australia, Nuova Zelanda, Norvegia, Cile, Perù, Cina, Colombia, Messico, Emirati Arabi, Guan, Porto Rico, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Macedonia, Reunion, Trinidad e Tobago, Giappone.
INLINE™ 6
L'adattatore INLINE™ 6 è in grado di comunicare con il PC tramite un connettore seriale da 9 pin. In alternativa, può comunicare con il PC tramite USB (Universal Serial Bus) utilizzando un connettore standard da 4 pin. L'adattatore INLINE™ 6 si collega all'alimentazione del veicolo, al connettore Datalink SAE J1708/J1587 e a due connettori Datalink CAN/J1939 tramite un connettore seriale da 25 pin.
- Completamente compatibile con la normativa RP1210 del Technology and Maintenance Council
- Soddisfa i requisiti di test ambientali per l'intero cabina di Cummins
INLINE™ 7
L'adattatore INLINE™ 7 comunica con il PC tramite USB (Universal Serial Bus) utilizzando un connettore USB standard, nonché tramite WiFi o Bluetooth. In qualità di leader del settore, Cummins è stata tra le prime aziende a proporre un adattatore che offre tutte e tre le opzioni di configurazione. INLINE™ 7 è completamente compatibile con la normativa RP1210 del Technology and Maintenance Council e supporta anche le bande 250 e 500 K baud, fornendo perfino il supporto fino a 1.
- Funziona con un'ampia gamma di strumenti di assistenza e informazioni di Cummins, OEM e di terze parti
- Completamente compatibile con la normativa RP1210 del Technology and Maintenance Council
- Protocolli supportati: J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141 (K e L line)
Certificazioni wireless ottenute: USA, Canada, UE, Australia, Nuova Zelanda, Brasile, Norvegia, Cile, Perù, Cina, India, Messico, Mauritius, Madagascar, Russia, Guam, Porto Rico, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Macedonia, Reunion, Trinidad e Tobago, Mozambico, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Sud Africa, Turchia, Uruguay, Giappone e Argentina.
INLINE™ Mini da 16 pin (disponibile solo in India e Cina)
INLINE™ mini da 16 pin, un adattatore Datalinke abilitato per Bluetooth per veicoli per servizi leggeri e medi, consente a un dispositivo mobile (ad es. a uno smartphone o tablet) di comunicare in modalità non wireless con i sottosistemi di un veicolo (ad es. motore, trasmissione e sistema di frenatura) tramite il modulo di controllo elettronico (EMC). L'adattatore INLINETM mini da 16 pin ha un connettore da 16 pin integrato che si collega direttamente al connettore diagnostico SAE J1962/ISO15031-3 del veicolo. Inoltre, questo prodotto ha anche le seguenti caratteristiche:
- Compatibile con le app iOS e Android
- Attivazione mediante pulsante di abbinamento
- Rilevamento automatico della velocità di trasferimento dati CAN
- Protocolli supportati: SAE J1939 (250 o 500 Kb/s), CAN (250 o 500 Kb/s), ISO 15765 (500 Kb/s), SAE J1708 (9600 b/s)
Download del software
![]() |
Il firewall aziendale potrebbe impedire l'installazione di questo file. Rivolgiti all'amministratore del sistema per assistenza se vedi questo messaggio. |
NOTA: : se utilizzi un adattatore INLINE 6, devi installare il driver per PC INLINE 6 incluso in questo software. L'installazione del software INLINE 6 è una tipica installazione automatica basata su Windows. Il file di installazione eseguibile (elencato di seguito) installa la versione più recente di INLINE 6 PC Driver, che consente alle applicazioni software compatibili con RP1210 di comunicare con l'adattatore INLINE 6. In questo download sono incluse le versioni più recenti dell'utilità reflash e del firmware. Verranno installate automaticamente nelle rispettive cartelle sul PC quando esegui il programma di installazione, come descritto di seguito.
![]() |
Il supporto tecnico non è più disponibile per INLINE 6 e sarà dismesso alla fine di 2022. INLINE 7 è attualmente certificato per l'uso in diverse regioni dove può essere utilizzato in sostituzione di INLINE 6. Le regioni prive di certificazione INLINE 7 possono utilizzare un adattatore post-vendita conforme a RP1210. |
Codice del ricambio:2892092
(32-bit) Download
Nome del file: INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
Dimensione file: 64,8 MB
DOWNLOAD
(64-bit) Download
Nome del file: INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
Dimensione file: 64,8 MB
DOWNLOAD
ISTRUZIONI PER REFLASH
- Scarica il file zip INLINE 6 zip appropriato cliccando sul link precedente (nota che devi usare il file a 32 bit a meno che non utilizzi un sistema operativo a 64 bit).
- Decomprimi ed estrai il file eseguibile utilizzando il software di compressione/decompressione.
- Clicca sul menu Start di Windows, quindi scegli Esegui.
- Clicca sul pulsante Sfoglia e cerca il file che hai scaricato.
- Clicca sul pulsante OK per installare la versione più recente di INLINE 6 Driver, quindi esegui il reflash dell'utilità e del firmware sul PC.
- Segui le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.
- Collega l'alimentazione da +8 V a +50 V all'adattatore INLINE 6 tramite il cavo DB25 a disposizione.
- Usa il cavo seriale da DB9F a DB9M o il cavo USB per collegare l'adattatore INLINE 6 alla porta di comunicazione del PC.
- Segui le istruzioni di assistenza e la Guida rapida riportate di seguito.
RISORSE AGGIUNTIVE:
Questo software non può essere eseguito sui dispositivi mobili. Per scaricare il software sul computer di ufficio o casa, tornare a questa pagina da tale dispositivo.