INCAL è un set di DVD con un elenco completo per le tarature ECM per INSITE.
Download del software
![]() |
Il firewall aziendale potrebbe impedire l'installazione di questo file. Rivolgiti all'amministratore del sistema per assistenza se vedi questo messaggio. |
INFORMAZIONI SULL'ABBONAMENTO
Per iscriverti a un abbonamento annuale INCAL, contatta il tuo distributore locale per acquistare il DVD appropriato. La durata standard di un abbonamento INCAL è di un anno dal momento dell'acquisto. Dopo un anno lo stato dell'abbonamento scade e all'utente è richiesto l'acquisto di un nuovo abbonamento per continuare a ricevere il DVD INCAL per posta.
REQUISITI DELL'UNITA' PC
INCAL è disponibile su dischi DVD-ROM in due formati di disco:
- Single Layer DVD-ROM (capacità di 4.3 GB)
- Dual Layer Double Density DVD-ROM (capacità di 8.3 GB)
CODICI DVD INCAL
- Full INCAL DVD: 3886398
- SIR INCAL DVD: 4358618*
- RMI INCAL DVD: 4358619**
* SIR (Service Information Regulation): a partire dal lancio del motore EPA 2013, il SIR richiede che Cummins Inc. fornisca le calibrazioni INSITE applicabili alle parti interessate non affiliate al canale di servizio autorizzato Cummins. Il DVD INCAL contiene tutte le calibrazioni MidRange e Heavy-Duty per EPA 2013 e oltre le applicazioni automobilistiche.
** RMI (Repair and Maintenance Information): per i veicoli pesanti, come autobus o autocarri, le disposizioni RMI sono state introdotte dal regolamento di codecisione 595/2009 (Euro VI), MENTRE le misure di attuazione sono state introdotte nel 64/2012 che richiede che Cummins Inc. fornisca le calibrazioni INSITE applicabili alle parti interessate non affiliate al canale di servizio autorizzato Cummins. Il DVD INCAL contiene tutte le calibrazioni MidRange e Heavy-Duty per Euro VI e oltre le applicazioni automobilistiche.
DURATA DEI DVD INCAL
I DVD INCAL sono validi solo per sette mesi dalla data di rilascio. Le calibrazioni vengono aggiornate regolarmente e devono essere utilizzati DVD INCAL più recenti per garantire le calibrazioni più recenti e accurate.
FREQUENZA DI SPEDIZIONE DEI DVD
- Full INCAL DVD
- Mesi del ciclo di rilascio: febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre
- Località di spedizione: globale
- SIR INCAL DVD
- Mesi del ciclo di rilascio: marzo, giugno, settembre, dicembre
- Località di spedizione: solo in Nord America
CAMBIAMENTI NELLE CALIBRAZIONI
Per tutti i motori a controllo elettronico sono emessi nuovi codici di calibrazione del modulo di controllo del motore (ECM), che utilizzano la crittografia standard di settore. Questi codici di calibrazione ECM sono supportati solo nella versione dello strumento di servizio elettronico Cummins INSITE™ 8.8.0 e successive. Se gli utenti non eseguono l'aggiornamento, non potranno utilizzare alcuna calibrazione su questi DVD INCAL scaricati tramite Quickserve Online (QSOL) o INSITE ECM/PDD Code Search. INSITE 8.8.0 è compatibile con qualsiasi DVD INCAL creato dopo il 2022 marzo.
LETTERA DI PRESENTAZIONE DVD INCAL (+ dettagli del DVD)
Versione attualmente disponibile: FEBBRAIO 2023 (I download INCAL sono aggiornati ogni 2 mesi)
DOWNLOAD COMPLETO DEI DVD INCAL (file zip totali: 7)
DISCO 1 (dimensioni file zip: 7,8 GB)
DISCO 2 (dimensioni file zip: 7,8 GB)
DISCO 3 (dimensioni file zip: 7,6 GB)
DISCO 4 (dimensioni file zip: 7,8 GB)
DISCO 5 (dimensioni file zip: 7,7 GB)
DISCO 6 (dimensioni file zip: 7,7 GB)
DISCO 7 (dimensioni file zip: 7,7 GB)
FILE ZIP: Controller DEF post-trattamento | 3.0 MB | Il database scade il 01 aprile 2023 |
FILE ZIP: Unità di dosaggio DEF post-trattamento | 1.2 MB | Il database scade il 01 aprile 2023 |
FILE ZIP: Pompa elettronica del carburante a spostamento diretto | 182.5 KB | Il database scade il 01 aprile 2023 |
FILE ZIP: Pompa di alimentazione del carburante del motore | 532.6 KB | Il database scade il 01 aprile 2023 |
FILE ZIP: Valvola per il controllo del carburante | 71.0 KB | Il database scade il 01 aprile 2023 |
FILE ZIP: Modulo di controllo dell'accensione | 757.5 KB | Il database scade il 01 aprile 2023 |
FILE ZIP: Attuatore a farfalla | 275.1 KB | Il database scade il 01 aprile 2023 |
FILE ZIP: Controllore del turbo attuatore | 3.1 MB | Il database scade il 01 aprile 2023 |
Versione attualmente disponibile: OTTOBRE 2022 (compatibile con la versione 8.8.0 e superiori)
DOWNLOAD DEI DVD SIR INCAL (file zip totali: 4)
DISCO 1 (dimensioni file zip: 6,6 GB)
DISCO 2 (dimensioni file zip: 7,2 GB)
DISCO 3 (dimensioni file zip: 7,6 GB)
DISCO 4 (dimensioni file zip: 6,5 GB)
Lettera di presentazione e dettagli del DVD SIR (75,9 KB)
Versione attualmente disponibile: OTTOBRE 2021 (compatibile con la versione 8.8.0 e superiori)
DOWNLOAD DVD RMI INCAL (file zip totali: 4)
DISCO 1 (dimensioni file zip: 6,9 GB)
DISCO 2 (dimensioni file zip: 7,2 GB)
DISCO 3 (dimensioni file zip: 5,8 GB)
DISCO 4 (dimensioni file zip: 5,9 GB)
Lettera di presentazione e dettagli del DVD RMI (75,8 KB)
Versione attualmente disponibile: 2022 LUGLIO (compatibile con 8.8.0 e versioni superiori)
DOWNLOAD DEI DVD CNH INCAL (file zip totali: 1)
DISCO 1 (dimensioni zip 60.6 MB)
Se il tuo veicolo ha un motore OEM installato da Case New Holland (CNH), i file di calibrazione NON sono disponibili su Quickserve Online (QSOL). Fai clic sul link che segue per l'elenco dei file di calibrazione. Se sono elencati, sarà necessario utilizzare la versione di Insite fornita in bundle con lo strumento CNH Electronic Service Tool (EST). Se non sei un rivenditore CNH, consulta il rivenditore CNH più vicino.
Dettagli di calibrazione (24,4 KB)
Questo software non può essere eseguito sui dispositivi mobili. Per scaricare il software sul computer di ufficio o casa, tornare a questa pagina da tale dispositivo.