Leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione integrata 

 

Il portafoglio di soluzioni per l'alimentazione integrata di Cummins offre soluzioni di alimentazione elettrica avanzate nel settore commerciale e industriale.  Offriamo le tecnologie giuste al momento giusto, con possibilità innovative di integrazione per un'ampia gamma di applicazioni e gruppi propulsori. Cummins dispone dell'esperienza necessaria per abbinare  i motori a tecnologie chiave, dalla trasmissione alla componentistica più delicata con caratteristiche elettroniche avanzate, compresa la connettività, per assicurare l'efficienza in tutti gli aspetti, senza compromettere le prestazioni su strada.

Dal diesel e dal gas naturale alle opzioni ibride e completamente elettriche, il portafoglio di soluzioni per l'alimentazione integrata di Cummins offre una scelta senza precedenti nell'operatività, per ottimizzare ogni soluzione per l'alimentazione elettrica.

Efficiente. Affidabile. Innovativa. Cummins ti dà la forza di poter scegliere in un mondo che è sempre acceso.

Scopri le novità nelle soluzioni per l'alimentazione integrata  

Potenza leggendaria.
Tecnologia all'avanguardia.

L'efficienza X15 di Cummins e la nuova trasmissione Endurant di Eaton Cummins Automated Transmission Technologies si uniscono per fornire un gruppo motopropulsore ottimizzato con efficienza del carburante, prestazioni e tempi di attività eccellenti.

Alimentazione diesel integrata

Il portafoglio di motori diesel di Cummins offre soluzioni per l'alimentazione integrata ottimizzate per ottenere il massimo dalle diverse operazioni. Le piattaforme dei motori Cummins X15™ e X12™ sono progettate ciascuna per fornire le prestazioni necessarie in diverse condizioni operative e per soddisfare le esigenze dei clienti. Quando uno dei due è abbinato a Endurant™ di Eaton Cummins Automated Transmission Technologies, si ottiene la più leggera trasmissione disponibile per impieghi pesanti, oltre agli intervalli di riduzione della velocità e di manutenzione migliori per il settore. Leggi altro.

Gamma prodotti:

2.8 - 15L

motori per ii mercati globali on-highway

  • Lungo raggio
  • Trasporti professionali e carichi misti
  • Trasporto regionale
  • Ritiri e consegne
  • Scuola
  • Motori per pullman
  • Navette e autobus

Alimentazione a gas naturale integrata 

Le soluzioni di Cummins per l'alimentazione a gas naturale offrono opzioni sostenibili grazie all'uso della tradizionale tecnologia di combustione interna e di un semplice catalizzatore a tre vie che non richiede manutenzione.  Se opportunamente abbinati, i motori a gas naturale, le configurazioni dell'impianto di alimentazione, le trasmissioni e i veicoli definiscono nuovi standard prestazionali e di affidabilità. Leggi altro.

Gamma prodotti:

6 - 12L

motori per ii mercati globali on-highway

  • Trasporto regionale (autocarri pesanti e medi)
  • Autocompattatori
  • Scuola
  • Motori per pullman
  • Navette e autobus

Alimentazione ibrida integrata

Che si stia utilizzando diesel, gas naturale o elettricità, Cummins è in grado di implementare tecnologie ibride plug-in per consentire prestazioni più efficienti del gruppo motopropulsore. Quando le tecnologie vengono abbinate con intelligenza a funzionalità avanzate del veicolo nel suo insieme, Cummins migliora le capacità di autonomia e l'efficienza del carburante, ottimizzando le operazioni. Leggi altro.

Gamma prodotti:

In preparazione

  • Autobus urbani
  • Autocarri
  • Autocompattatori
  • Camion trasporto locale
  • Trasporto bevande

Alimentazione elettrificata integrata

Il futuro di un mondo elettrificato inizia con la fornitura e l'integrazione dell'intera soluzione di alimentazione elettrificata e dei componenti critici. Cummins sta lavorando alla più recente tecnologia a emissioni zero sostenuta da un marchio che è sinonimo di affidabilità, assistenza e supporto. Leggi altro.

Gamma prodotti:

In preparazione

Disponibile per gli autobus dal 2019

  • Autobus
  • Scuola
  • Camion trasporto locale
  • Movimentazione materiali
  • Autocarri
  • Motrici
  • Piccoli trasporti agricoli
  • Drayage nei porti
  • Autocompattatori
  • Trasporto bevande
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.