Sistemi affidabili per l'alimentazione del settore del petrolio e del gas

Con Cummins, non c'è limite a quanto si possa elevare la propria operatività nel settore del petrolio e del gas. Le nostre potenti soluzioni migliorano sia la produttività che il tempo di attività.

Cummins in azione

Acquistare in modo più consapevole

Quando Independence Contract Drilling necessitava di acquistare componenti per completare i prodotti inutilizzati, abbiamo offerto la nostra assistenza per consentirgli di raggiungere un tempo di attività leader del settore.

Scopri come

Costruito per operare, produrre e durare.

QSK50 T4 Dual Fuel

Nuovo prodotto

QSK50 Tier 4 Dual Fuel

Cummins porta l'innovazione al livello successivo con l'introduzione del Dual Fuel per la collaudata piattaforma di motori per giacimenti petroliferi QSK50.

Scopri di più
Cummins GTA38GCE

Motore applicato

GTA38GCE

Il GTA38GCE è il più grande motore elettronico mai offerto da Cummins per il gas naturale per le applicazioni industriali, che offre la considerevole potenza di 760 hp da un motore da 38 litri.

Sempre più grande
Modulo di alimentazione per trivellazione QSK50

DPM applicato

Modulo di alimentazione per trivellazione QSK50

Erogando basse emissioni e una reattività veloce alle variazione di carico, il modulo di alimentazione per trivellazione QSK50 è la soluzione ottimale in termini di prestazioni.

Scopri perché

L'innovazione non si ferma mai

Normative chiave sulle emissioni

Cosa comporta la rapida evolzione delle normative chiave sulle emissioni globali per il futuro del settore del petrolio e del gas?

Scoprilo adesso
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.