Costruito per operare, produrre e durare.
Costruito per operare, produrre e durare.

Nuovo prodotto
QSK50 Tier 4 Dual Fuel
QSK50 Tier 4 Dual Fuel
Cummins porta l'innovazione al livello successivo con l'introduzione del Dual Fuel per la collaudata piattaforma di motori per giacimenti petroliferi QSK50.

Motore applicato
GTA38GCE
GTA38GCE
Il GTA38GCE è il più grande motore elettronico mai offerto da Cummins per il gas naturale per le applicazioni industriali, che offre la considerevole potenza di 760 hp da un motore da 38 litri.

DPM applicato
Modulo di alimentazione per trivellazione QSK50
Modulo di alimentazione per trivellazione QSK50
Erogando basse emissioni e una reattività veloce alle variazione di carico, il modulo di alimentazione per trivellazione QSK50 è la soluzione ottimale in termini di prestazioni.