Potenza per qualsiasi applicazione
Le altitudini elevate e le basse temperature ambientali non riescono a sopraffare le nostre soluzioni per l'alimentazione di questo settore. Operiamo ovunque insieme a te.
Motori per l'estrazione mineraria che aprono nuovi orizzonti
Per minatori e OEM che desiderano minimizzare i costi di produzione, i nostri motori per l'estrazione mineraria sono i numeri uno.
Assistenza per restare sempre in movimento
Ricevi l'assistenza di cui hai bisogno con oltre 9.000 sedi di supporto e distributori in tutto il mondo.
Massimizza il tempo di attività grazie al rilevamento precoce
PrevenTech® per l'estrazione mineraria offre monitoraggio e prognostica del motore da remoto, per aiutare a rilevare potenziali problematiche prestazionali.
PowerCare™
L'assistenza tecnica e digitale di Cummins, integrata da contratti di assistenza personalizzabili.
Scopri l'alimentazione di nuova generazione: adesso

Motore applicato
QST30
Il QST30 è uno dei motori per l'estrazione mineraria di maggiore successo nel mondo, con oltre 30.000 unità vendute.

Generatore applicato
HSK78
L'HSK78 offre un pacchetto completo che consente di massimizzare le prestazioni per le applicazioni alimentazione primaria e le richieste di picco.
Cummins in azione
Raggiungere altitudini molto elevate a Julong
A un'altitudine di 5.500 metri, 65 dei nostri motori erogano una potenza affidabile nella miniera di Julong in Cina.
Scopri comeIncrementare la produttività grazie alla tecnologia
Grazie all'aiuto delle soluzioni della suite digitale, una miniera colombiana è riuscita a migliorare significativamente la produttività.
Scopri di piùCummins accorre in aiuto
Una miniera in Arizona era preoccupata che i suoi motori non Cummins, che alimentavano i suoi autocarri, non fossero all'altezza in termini di prestazioni e noi siamo corsi in aiuto.
La nostra soluzione