Motori e generatori affidabili per il settore marittimo

Sia che si debba muovere un carico lungo il Mississipi o godersi una crociera con la famiglia nel Mediterraneo, abbiamo il motore o il generatore marino adatto.

Cummins in azione

+

Controllo completo tramite joystick

Combinando eleganza e linee sportive, lo yacht Prestige 590 da 61 piedi è molto più semplice da manovrare, grazie a DockCommand.

Scopri perché
+

Dare una spinta in più a una nuova nave cisterna per le vie navigabili interne

Una collaborazione per creare una nave cisterna per le vie navigabili interne prova che il team giusto può ottenere risultati straordinari.

ll nostro lavoro
+

Alimentare la crescita dei rimorchiatori nel Ghana

Un incremento esponenziale del traffico cargo nei principali porti del Ghana ha ispirato dei progetti di espansione e noi stiamo alimentando le nuove imbarcazioni.

Scopri come

Lanciarsi in mare aperto e restarci

Cummins B4.5

Motore applicato

B4.5

Il B4.5 eroga una potenza elevata nel più piccolo pacchetto per il settore marittimo, per applicazioni di propulsione e ausiliarie. Silinziosità e affidabilità rendono questo motore ideale per i clienti alla ricerca di alimentazione tra 110-250 hp o da 76 kW a 186 kW.

Inizia
Cummins Onan QSB7

Generatore applicato

Generatori Onan per il settore marittimo da 4 kW a 65 kW

Apprezzati dai costruttori di imbarcazioni, capitani, proprietari e cantieri navali, i nostri generatori Onan erogano energia pulita in una gamma di modelli, tra cui le soluzioni protette da accensione.

Scegli un articolo
Cummins QSK60

Motore applicato

QSK60

Originariamente pensato per le applicazioni marittime commerciali più impegnative, la potenza affidabile del QSK60 è oggi disponibile con le certificazioni IMO III e Tier 4.

Scoprilo adesso

L'innovazione non si ferma mai

DockCommand

Ormeggiare è diventato molto più semplice, grazie a DockCommand, un joystick che si controlla con una sola mano, che offre una manovrabilità completa e un attracco in tutta tranquillità.

Ormeggiare in tutta semplicità

Da marinaio a marinaio

Registrati per gli ultimi aggiornamenti, suggerimenti sulla sicurezza, tecnologie e altro ancora del settore marittimo.

Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.