Navigazione da diporto settore marittimo

Motori progettati per alimentare gli yacht più lussuosi del mondo.

Il Governo e le imprese si affidano alla potenza e credibilità di Cummins da più di 100 anni e la stessa affidabilità è disponibile per le tue applicazioni di navigazione da diporto. Che tu stia costruendo una nuova imbarcazione o migliorandone una esistente, fidati di Cummins per aiutarti a portare il lusso in mare aperto.

 

Trova un distributore vicino a te

 

VAI A: Massima tranquillità | Cummins in azione | Vendite e assistenza

 

Tranquillità sempre, senza pensare a dove ti porterà la giornata

 

icona affidabilità

Affidabilità senza eguali.
La nostra linea di prodotti è certificata per gli attuali regolamenti EPA, IMO e UE.

icona supporto

Supporto senza precedenti
Collegati con i nostri esperti di Cummins Care online via email, sui social media o attraverso la chat diretta per un supporto di facile accesso, disponibile 24/7.

prestazioni

Prestazioni senza rivali.
I motori per yacht di Cummins assicurano di essere in grado di rispondere a qualsiasi sfida, anche quando si naviga nelle acque più turbolente.

 

I nostri migliori motori per yacht 

La potenza di cui hai bisogno per mantenere la tua lussuosa nave da crociera navigare libera.

 

Motore QSB6.7

QSB6.7/QSB7

  • Diesel in linea, a 6 cilindri, a 4 tempi
  • 230 - 550 hp
  • Turbocompressore posteriore montato sul motore e raffreddato ad acqua, di Cummins Turbo Technologies 

Scopri di più

 

 

qsc8.3

QSC8.3

  • Diesel in linea, a 6 cilindri, a 4 tempi
  • 490 - 600 hp
  • Il sistema common rail ad alta pressione fornisce un maggiore risparmio di carburante

Scopri di più

 

 

qsm11

QSM11

  • Diesel in linea, a 6 cilindri, a 4 tempi
  • 300 - 715 hp
  • L'innovativo modello a quattro tempi è silenzioso e conveniente in termini di carburante.

Scopri di più

 

 

 

La nostra linea di gruppi elettrogeni per il settore marittimo include la gamma Cummins Onan e C Power, adatti per una varietà di imbarcazioni e tutti dotati del medesimo livello di affidabilità e longevità che ci si aspetta da Cummins.

Vedi i nostri gruppi elettrogeni per il settore marittimo

 

qsb7 generator

QSB7

  • Modelli da 50 e 60 Hz 
  • Fino a 195 kWe
  • Robusto cabinato di alluminio, accesso di servizio da un solo lato, notevole risparmio di spazio
     

Scopri di più

 

 


Cummins in azione

L'acqua mette a dura prova la resistenza anche delle soluzioni marine più robuste. Scopri come le soluzioni per la navigazione da diporto si comportano sotto stress.

 

Il lussuoso super yacht Emerald Azzurra

Esistono navi da crociera di tutte le dimensioni e con i suoi 110 metri la Emerald Azzurra ha una misura di navigazione tascabile. La sua propulsione principale? Un paio di motori IMO Tier III-compliant QSK60-M che fanno girare eliche a cinque pale da 2350 m/m attraverso le marce usate in marina.

Leggi il caso di studio

 

 

Prestige 590

I giri sulla Prestige 590 offrono vacanze alla moda, confortevoli e tranquille. Progettata su un solo livello con viste panoramiche a 360º, il mega yacht da 18.7 metri vanta una velocità di crociera di 20 nodi con un motore Cummins QSC8.3 600hp al di sotto del timone. Il controllo attraverso il joystick DockCommand di Cummins e il generatore Onan 21.5 kW rendono ancora più allettante la proposta per questa meravigliosa imbarcazione.

Leggi il caso di studio

 

 

Seacrest settore marittimo

Attiva dal 1988, l'azienda Seacrest Marine con sede in Tailandia ha un'impressionante lista di clienti internazionali. L'ingrediente segreto che dà energia ai suoi super yacht? Cummins.

Leggi il caso di studio

 

 

Innovazione integrata

 

DockCommand

Ormeggiare è diventato molto più semplice, grazie a DockCommand, un joystick che si controlla con una sola mano, che offre una manovrabilità completa e un attracco in tutta tranquillità.

Ormeggiare in tutta semplicità

 

Presenza locale. Portata globale.

Grazie alla rete globale di 500 distributori e 7.500 rivenditori, la nostra presenza su vasta scala garantisce un'interazione faccia a faccia, indipendentemente dal luogo in cui ti trovi. I nostri motori e i nostri sistemi post-trattamento sono coperti da una garanzia completa, grazie alla competenza della nostra rete di assistenza, che garantisce un accesso rapido al supporto e a tecnici qualificati, in grado di rispondere a ogni necessità.
 

Caso di studio Azioni

Versatile rimorchiatore portuale provvisto di Cummins QSK60

Visualizza

Rimorchiatore: 3200 hp pronti per mettersi al lavoro

Visualizza

Pulitore di reti telecomandato e montato su catamarano

Visualizza

Oscar B: potenza per affrontare le correnti del fiume

Visualizza

Nuove e potenti imbarcazioni ATB per Vane Bunkering

Visualizza

Lunghe ore, poca usura

Visualizza

Produttori leader nel mondo di motopescherecci in Russia

Visualizza

Nave di ricerca sulla pesca di costruzione malese per il Bangladesh

Visualizza

Rimorchiatore Rodriguez per Mid-River

Visualizza

Rimorchiatore versatile per il Porto di Toronto

Visualizza


Per visualizzare tutti i casi di studio, clicca qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.