Tu conosci l'acqua. Noi conosciamo te.
Design studiato ad hoc
Porta al successo la tua attività con con prodotti progettati da esperti che soddisfino le tue esigenze in merito a prestazioni e conformità, che sono uniche per le attività marittime.
Tecnologia avanzata
Migliora le prestazioni con strumenti digitali integrati come PrevenTech e Fleetguard FIT, che ti aiutano a portare avanti la tua attività.
Assistenza senza pensieri
Supporta la tua attività con una rete di assistenza globale che collabora con te su tutto, dalla progettazione dell'imbarcazione all'installazione e alla manutenzione.
Massimizzare la produttività
Ottimizzare il filtraggio con Fleetguard
Fleetguard FIT è il nostro separatore carburante/acqua avanzato che riduce le fasi di filtraggio, migliora le prestazioni del motore e consente di risparmiare in termini economici. Scopri come può esserti utile.
Lanciarsi in mare aperto e restarci

Motore applicato
QSK95
Il motore ad alta velocità più potente mai costruito per imbarcazioni marine, il QSK95 è un motore V-16 cilindri diesel a 4 tempi con una potenza di 4-200 hp.

Motore applicato
QSK60
Progettato per le applicazioni marine commerciali più impegnative, la potenza e affidabilità del QSK60 è ora disponibile con le certificazioni IMO III e Tier 4.

Motore applicato
QSK38
Basandosi sulla reputazione che si sono guadagnati i nostri motori K19, K38 e K50, il QSK38 è un grande passo in avanti dal punto di vista ingegneristico e offre eccellente resistenza in acqua.