Motori per pilotine per massimizzare il tempo di attività

Sostieni le tue attività portuali con i motori per pilotine supportati da un'assistenza globale 7/24.

Sei pronto per la missione?

Massimizzare la produttività

Ottimizzare il filtraggio con Fleetguard

Fleetguard FIT è il nostro separatore carburante/acqua avanzato che riduce le fasi di filtraggio, migliora le prestazioni del motore e consente di risparmiare in termini economici. Scopri come può esserti utile.

Scopri di più su Fleetguard

Fai scorrere lisce le tue operazioni portuali

motore qsb6.7

Motore applicato

QSB6.7

Il motore QSB6.7 fornisce un'impressionante potenza compatta che va da 247 a 542 hp.

Scopri di più
qsl9

Motore applicato

QSL9 per il settore marittimo

Il QSL9 offre un funzionamento pulito e silenzioso, in quasi totale assenza di fumo all'avvio, grazie all'impianto di alimentazione common rail ad alta pressione Le potenze nominali vanno da 281 a 405 hp.

Scopri di più
Motore X15

Motore applicato

X15 per il settore marittimo 

Con più di due milioni oggi in uso, l'X15 ha una storia senza rivali per quanto riguarda potenza e prestazioni. Scopri cosa puoi fare con una potenza fino a 600 hp.

Scopri di più

Cummins in azione

+

Imbarcazione versatile

L'ultima pilotina della Colnago Shipyard in Croazia è l'esempio lampante di una versatilità che offre praticità e sicurezza. L'alimentazione elettrica è fornita da un paio di Cummins QSB6.7.

ll nostro lavoro
+

Alimentazione elettrica pilotine

Progettata da C. Raymond Hunt, la pilotina da 75 piedi ha fatto il suo debutto nel Lago Charles. L'alimentazione elettrica è fornita da due motori Cummins QSK38.

ll nostro lavoro
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.