Indipendentemente che la via d'acqua da percorrere sia inferiore a un miglio oppure superiore a 600 miglia, il settore per il trasporto passeggeri globale di Cummins offre motori diesel con una vasta gamma di specifiche di potenza, da 250 a 4.200 hp, progettati per supportare le imbarcazioni per il trasporto di passeggeri globali esistenti e di nuova costruzione. L'affidabilità e la disponibilità senza eguali dei prodotti Cummins si traduce in costi di manutenzione ridotti e in un tempo di attività maggiore per gli operatori, nonché in una corsa sicura e piacevole per i passeggeri.
Affidabilità senza eguali I nostri motori per il settore marittimo offrono l'affidabilità e la longevità necessarie per le imbarcazioni per il trasporto di passeggeri.
Supporto senza precedenti Collegati con i nostri esperti di Cummins Care online via email, sui social media o attraverso la chat diretta per un supporto di facile accesso, disponibile 24/7.
Prestazioni senza rivali I motori per il settore marittimo di Cummins assicurano di essere in grado di rispondere a qualsiasi sfida, anche quando si naviga nelle acque più turbolente.
I nostri motori per il trasporto di passeggeri per il settore marittimo
La potenza di cui si ha bisogno, per un'operatività senza interruzioni.
QSB6.7/QSB7
Diesel in linea, a 6 cilindri, a 4 tempi
230 - 550 hp
Turbocompressore posteriore montato sul motore e raffreddato ad acqua, di Cummins Turbo Technologies
La nostra linea di gruppi elettrogeni per il settore marittimo include la gamma Cummins Onan e C Power, adatti per una varietà di imbarcazioni e tutti dotati del medesimo livello di affidabilità e longevità che ci si aspetta da Cummins.
Tier 4 ti consente di fare qualcosa che non fai spesso: goderti la vista.
C'è una cosa che i marinai sanno bene: per il successo ci vuole duro lavoro. Ma grazie alle nostre soluzioni EPA Tier 4/IMO III, il QSK38 e il QSK60, soddisfare gli standard delle emissioni sarà molto più semplice. Con le ultime soluzioni di post-trattamento aggiunte al già comprovato QSK60, le revisioni a metà della vita utile saranno solo un ricordo del passato. Non ci sarà infatti più bisogno di cambiare i principali componenti, fino al momento della revisione completa. Inoltre, la cosa più importante è che sarà possibile restare al passo con le normative sulle emissioni, senza sacrificare il tempo di attività e senza impatti sulla potenza.
L'acqua mette a dura prova la resistenza anche delle soluzioni marine più robuste. Scopri come operano sotto pressione le nostre soluzioni per i traghetti per il trasporto passeggeri.
Traghetto norvegese alimentato a batteria elettrica-diesel
Con un litorale impervio e molti fiordi da attraversare, la Norvegia è diventata leader mondiale nelle progettazioni di traghetti d'avanguardia. La Serie Basto di traghetti RO-RO è alimentata da quattro dei nostri gruppi elettrogeni Cummins QSK50 IMO Tier III, alimentati a diesel, due per ogni terminale, ognuno che produce 1290 kWM.
Sally Fox è un catamarano di 104 per 32 piedi che trasporta 250 passeggeri nel tragitto dall'isola di Vashon a Seattle. Questa imbarcazione titanica è alimentata da una coppia di motori principali Cummins QSK50-M Tier 3, ciascuno che eroga 1800 hp a 1900 giri/min alle eliche fisse, consentendo al traghetto di raggiungere una velocità operativa di 28 nodi.
Traghetto passeggeri per trasporto costiero cinese
La provincia cinese dello Zhejiang ha aggiunto alla sua flotta un nuovo traghetto per il trasporto di 690 passeggeri. Guidato da un equipaggio di 20 persone, il Zhoushan Islands Prosperity è alimentato da una coppia di motori Cummins QSK60-M che erogano 2700 cavalli a 1900 giri/min.
Grazie alla rete globale di 500 distributori e 7.500 rivenditori, la nostra presenza su vasta scala garantisce un'interazione faccia a faccia, indipendentemente dal luogo in cui ti trovi. I nostri motori e i nostri sistemi post-trattamento sono coperti da una garanzia completa, grazie alla competenza della nostra rete di assistenza, che garantisce un accesso rapido al supporto e a tecnici qualificati, in grado di rispondere a ogni necessità.