Motori affidabili per la navigazione interna

Il commercio dipende dalla potenza del motore utilizzato per la navigazione interna e l'operatività sui fiumi. Per continuare a muoverti, affidati alla nostra innovativa tecnologia e assistenza totale.

Sei pronto per la missione?

Massimizzare la produttività

Ottimizzare il filtraggio con Fleetguard

Fleetguard FIT è il nostro separatore carburante/acqua avanzato che riduce le fasi di filtraggio, migliora le prestazioni del motore e consente di risparmiare in termini economici. Scopri come può esserti utile.

Scopri di più su Fleetguard

Lanciarsi in mare aperto e restarci

Motore X15

Motore applicato

X15 Stage V

Con più di due milioni oggi in uso in svariate applicaizioni, l'X15 ha una storia senza rivali per quanto riguarda potenza e prestazioni. Scopri cosa puoi fare con una potenza fino a 600 hp.

Scopri di più
Motore qsk60

Motore applicato

QSK60

Progettato per le applicazioni marine commerciali più impegnative, la potenza e affidabilità del QSK60 è ora disponibile con le certificazioni IMO III e Tier 4.

Scopri di più
motore b4.5l

Motore applicato

B4.5L

Il B4.5 eroga una potenza elevata nel più piccolo pacchetto per il settore marittimo, per applicazioni di propulsione e ausiliarie.

Scopri di più
motore kta38

Motore applicato

KTA38

Con una comprovata esperienza costruita in 25 anni in ambienti marini commerciali difficili, la nostra linea KTA38 offre un pacchetto diesel con potenza fino a 1500 hp in un cilindro V-12 a 4 tempi.

Cummins in azione

+

Lunga vita, innumerevoli ore

La Seaspan Cavalier fu costruita nel 1974 insieme ad altre tre navi sorelle. Abbiamo fornito alimentazione a questa famiglia di imbarcazioni fin dal primo giorno. E siamo stati presenti in tempi più recenti, quando si è reso necessario fornire alimentazione a seguito dell'aggiornamento dei motori.

ll nostro lavoro
+

Nuova collaborazione, nuova potenza

Una collaborazione internazionale per costruire una nuova nave cisterna per le vie navigabili interne, con la propulsione marina di Cummins, è la prova che i partner giusti possono raggiungere dei risultati sensazionali.

ll nostro lavoro
+

Generazioni intere sull'acqua

La Hermina è gesita dalla seconda generazione della stessa famiglia e gli operatori più nuovi scelgono Cummins quando è arrivato il momento di fare un aggiornamento.

ll nostro lavoro
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.