Affidabili soluzioni governative e per la difesa

Non importa quale sia la missione, l'ampia gamma di soluzioni personalizzabili Cummins supporta le nuove costruzioni di piattaforme della marina militare a livello globale e ne prolunga anche la vita.

Sei pronto per la missione?

Lancio prodotti industriali

Come uno squalo nell'acqua

Il costruttore navale della Louisiana Metal Shark sta sviluppando un sistema Long Range Unmanned Surface Vessel (LRUSV) per il Corpo dei Marine degli Stati Uniti.

Scopri come funziona

Lanciarsi in mare aperto e restarci

qsk19

Motore applicato

QSK19 per il settore marittimo

Ricevi fino a 800 hp, una migliore stabilità a vuoto e tutta la tecnologia necessaria per sostenere le condizioni più difficili.

Scopri di più
KTA50

Motore applicato

KTA50 per veicoli marittimi

Con una comprovata esperienza costruita in 25 anni in ambienti marini commerciali difficili, la nostra linea KTA offre la potenza e l'affidabilità necessarie per affrontare qualsiasi sfida.

Scopri di più
motore qsb6.7

Motore applicato

QSB6.7 / QSB7 per il settore marittimo

Con una potenza che va da 247 a 542 hp, questo motore ha ottenuto la fidiuca dei governi locali e del settore militare in tutto il mondo.

Scopri di più

Cummins in azione

+

Piccola nazione, grande territorio marino

La nazione insulare delle Mauritius utilizza navi intercettatrici per perlustrare le sue vaste acque. Un paio di motori Cummins QSC 8.3L forniscono 1,000hp a ciascuna imbarcazione.

ll nostro lavoro
+

Costruzione di ponti

L'esercito americano ha fatto un investimento nella sua flotta di navi per l'erezione di ponti (Bridge Erection Boats - BEB) con l'acquisto di circa 400 BEB della Series II Birdon, tutte alimentate da motori Cummins.

ll nostro lavoro
+

Cummins sulle motovedette

Per aiutare a mantenere le acque sicure per tutti i marinai, il governo indonesiano sorveglia le sue coste con imbarcazioni per la ricerca e il salvataggio, alimentate da Cummins.

ll nostro lavoro

Scopri di più sulle soluzioni governative

Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.