Tu conosci l'acqua. Noi conosciamo te.
Design studiato ad hoc
Porta al successo la tua attività con con prodotti progettati da esperti che soddisfino le tue esigenze in merito a prestazioni e conformità, che sono uniche per le attività marittime.
Tecnologia avanzata
Migliora le prestazioni con strumenti digitali integrati come PrevenTech e Fleetguard FIT, che ti aiutano a portare avanti la tua attività.
Assistenza senza pensieri
Supporta la tua attività con una rete di assistenza globale che collabora con te su tutto, dalla progettazione dell'imbarcazione all'installazione e alla manutenzione.
Massimizzare la produttività
Ottimizzare il filtraggio con Fleetguard
Lanciarsi in mare aperto e restarci

motore applicato
X15
Con più di due milioni oggi in uso, l'X15 ha una storia senza rivali per quanto riguarda potenza e prestazioni. Scopri cosa puoi fare con una potenza fino a 600 hp.

Soluzioni in evidenza
Soluzioni IMO III e Tier 4
Le nostre soluzioni a energia pulita ti aiutano a rispettare gli standard di emissioni EPA Tier 4 Final e IMO Tier III senza sacrificare in alcun modo la potenza.

Motori applicati
KTA19/38/50
Con una comprovata esperienza costruita in 25 anni in ambienti marini commerciali difficili, la nostra linea KTA offre la potenza e l'affidabilità necessarie per affrontare qualsiasi sfida.