Motori da dragaggio resistenti per qualsiasi operazione

Mantieni percorribili le vie di navigazione con i nostri affidabili motori da dragaggio e una rete di assistenza globale che ti mantiene operativo 7/24.

Tu conosci l'acqua. Noi conosciamo te.

Massimizzare la produttività

Ottimizzare il filtraggio con Fleetguard

Fleetguard FIT è il nostro separatore carburante/acqua avanzato che riduce le fasi di filtraggio, migliora le prestazioni del motore e consente di risparmiare in termini economici. Scopri come può esserti utile.

Scopri di più su Fleetguard

Lanciarsi in mare aperto e restarci

Motore qsk19

Motore applicato

QSK19 per il settore marittimo

Ricevi fino a 800 hp, una migliore stabilità a vuoto e tutta la tecnologia necessaria per sostenere le condizioni più difficili.

Scopri di più
Motore qsk38

Motore applicato

QSK38 Livello 4 IMO III

Basandosi sulla reputazione che si sono guadagnati i nostri motori K19, K38 e K50, il QSK38 è un grande passo in avanti dal punto di vista ingegneristico e offre eccellente resistenza in acqua.

Scopri di più
motore x15

Motore applicato

X15 per il settore marittimo 

Con più di due milioni oggi in uso, l'X15 ha una storia senza rivali per quanto riguarda potenza e prestazioni. Scopri cosa puoi fare con una potenza fino a 600 hp.

Scopri di più

Cummins in azione

+

All'altezza del compito

Il tempo è denaro e per tale ragione l'azienda di dragaggio Deme ha scelto un paio di affidabili QSK50, ciascuno dei quali fornisce 1,700 hp a 1,800 giri/mim, per fornire alimentazione elettrica alle sue più recenti imbarcazioni.

ll nostro lavoro
+

Più grandi e migliorate

La Feijun Shipyard in Cina ha consegnato molte imponenti sand boat alimentate da due motori Cummins KTA38-M, ciascuno dei quali fornisce 780 hp di potenza di propulsione.

ll nostro lavoro
+

Successo globale

La linea di draghe IHC Beaver® ha riscosso un particolare successo a livello mondiale e siamo orgogliosi di poter fornire energia a un prodotto di qualità.

ll nostro lavoro
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.