Motori e generatori affidabili per il settore marittimo
Sia che si debba muovere un carico lungo il Mississipi o godersi una crociera con la famiglia nel Mediterraneo, abbiamo il motore o il generatore marino adatto.
Cummins in azione
Lanciarsi in mare aperto e restarci

Motore applicato
B4.5
Il B4.5 eroga una potenza elevata nel più piccolo pacchetto per il settore marittimo, per applicazioni di propulsione e ausiliarie. Silinziosità e affidabilità rendono questo motore ideale per i clienti alla ricerca di alimentazione tra 110-250 hp o da 76 kW a 186 kW.

Generatore applicato
Generatori Onan per il settore marittimo da 4 kW a 65 kW
Apprezzati dai costruttori di imbarcazioni, capitani, proprietari e cantieri navali, i nostri generatori Onan erogano energia pulita in una gamma di modelli, tra cui le soluzioni protette da accensione.

Motore applicato
QSK60
Originariamente pensato per le applicazioni marittime commerciali più impegnative, la potenza affidabile del QSK60 è oggi disponibile con le certificazioni IMO III e Tier 4.
Assistenza per restare sempre in movimento
È possibile scegliere tra una rete di oltre 9.000 sedi per l'assistenza e distributori in tutto il mondo.
Elimina i problemi ancor prima che si presentino
PrevenTech® per il settore marittimo è il nostro strumento digitale che consente di monitorare lo stato dell'apparecchiatura ed evitare la manutenzione non programmata.