Potenza inarrestabile, ovunque
A casa o sulla strada, si può sempre contare sull'affidabilità della potenza dei motori e dei generatori per l'alimentazione domestica di riserva di Cummins per mantenere la vita sempre in movimento.
Cummins in azione
Scopri l'alimentazione di nuova generazione: adesso

Generatore applicato
Generatori per alimentazione domestica di riserva QuietConnectTM
Goditi cabinati a isolamento acustico che offrono specifiche di valutazione del rumore migliori del settore, pari o inferiori a 65 dB, praticamente lo stesso volume di una normale conversazione.

Motore applicato
Cummins RepowerTM R2.8 turbo Diesel
Affida il cuore della tua casa al motore assemblato turbo diesel da 161 hp, R2.8, supportato dalla nostra rete di assistenza disponibile 24/7 e da oltre 100 anni di prestazioni comprovate.
Assistenza per restare sempre in movimento
È possibile scegliere tra una rete di oltre 9.000 sedi per l'assistenza e distributori in tutto il mondo.
Connettersi ovunque
Con un'interfaccia facile da usare, Cummins Connect Cloud™ ti consente di monitorare il generatore per l'alimentazione domestica di riserva ovunque e in qualsiasi momento.