Scopri l'alimentazione di nuova generazione: adesso

Motore applicato
F3.8 Performance Series
Erogando fino a 173 hp/129 kW di potenza, l'F3.8 offre il 10% il più di potenza e quasi l'20% in più di coppia nell'intera gamma di regimi.

Motore applicato
B6.7 Performance Series
Il motore Cummins B6.7 Performance Series viene messo alla prova in un'ampia varietà di applicazioni industriali. La potenza aumenta fino a 326 hp/243 kW, consentendo la sostituzione dei motori con una cilindrata maggiore, senza alcun impatto sulla produttività.
Assistenza per restare sempre in movimento
È possibile scegliere tra una rete di oltre 9.000 sedi per l'assistenza e distributori in tutto il mondo.
Ottieni il massimo dalla tua apparecchiatura Cummins
Scopri la nostra selezione di soluzioni software, app per dispositivi mobili e hardware digitale, pensata per aiutarti a ottimizzare le prestazioni della tua apparecchiatura.