Il tuo collegamento più forte con un'alimentazione affidabile: gli interruttori di trasferimento Cummins
Il dipartimento di Generazione di energia di Cummins offre un'ampia gamma di interruttori di trasferimento e isolamenti bypass per il trasferimento affidabile di energia tra fonti di alimentazione diverse in qualsiasi applicazione, che va dall'ambito domestico, a quello commerciale alle applicazioni operative critiche.
Come parte delle soluzioni di Cummins nei sistemi di alimentazione integrata, i nostri interruttori di trasferimento (automatici e non automatici) si affidano a una tecnologia testata per offrire prestazioni infallibili nelle applicazioni operative critiche. Tutti i nostri interruttori di trasferimento sono progettati pensando alla massima flessibilità e facilità operativa. Inoltre, quanso sono accoppiate con i gruppi elettrogeni di Cummins (quadri di controllo e controlli in parallelo), le nostre solide funzioni del sistema di alimentazione garantiscono prestazioni affidabili, massimizzando l'efficienza dei costi.
Gli interruttori standard sono disponibili con ampere che vanno da 40 a 4.000 amp per l'intera gamma di applicazioni a bassa tensione; inoltre, sono disponibili interruttori progettati ad hoc per adattardi a qualsiasi requisito operativo.
Le caratteristiche e le funzionalità includono:
- Classificazioni di resistenza e chiusura fino a 200 kA
- Specifiche di breve durata fino a 150 kA
- Sofisticati comandi PowerCommand®
- Comunicazione di rete e funzionalità di monitoraggio da remoto
- Funzionalità avanzate di diagnostica con registrazione degli eventi, codici migliorati dei guasti, elenchi degli avvisi, cronologia degli eventi di alimentazione e statistiche sulla fonte.
- Le statistiche migliorano la funzionalità di diagnostica
- Configurazioni automatiche, non automatiche, con e senza ingresso di servizio
- Configurazioni dell'isolamento di bypass e dell'accesso di servizio
- Transizione chiusa o aperta
- Approvazioni dell'agenzia globale, comprese UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC/OSHPD ed NEMA ICS 10
Il canale di distribuzione globale di Cummins è il fornitore unico di sistemi di alimentazione elettrica completamente integrati: dai generatori, quadri in parallelo e interruttori di trasferimento automatici al supporto e all'assistenza locali e specifici per il progetto, implementando centinaia di migliaia di installazioni a livello mondiale.
Rimani in contatto con i dati critici con il Remote Annunciator per interruttori di trasferimento PowerCommand
Il Remote Annunciator per interruttori di trasferimento PowerCommand permette di monitorare a distanza fino a otto interruttori di trasferimento della Serie X su un unico schermo LCD a colori di facile lettura.
A colpo d'occhio, potrai conoscere la posizione dell'interruttore di trasferimento, la disponibilità della sorgente e se ci sono eventi o avvisi attivi.
Un'interfaccia utente intuitiva permette di accedere a informazioni aggiuntive per ogni interruttore di trasferimento, tra cui la tensione della sorgente, la frequenza e i registri degli avvisi, oltre a funzioni di comando per avviare test, annullare i timer di trasferimento e proteggere il carico da remoto.
- Design intuitivo leader del mercato
- Simboli e icone con codice colore
- Pulsanti di feedback al tatto
- Monitoraggio da remoto
- Informazioni dettagliate e cronologia
- Test, esclusione e controllo da remoto della rimessa
- Segnalazione di guasti ed eventi
- Misurazione di tensione e frequenza
- Supporto hardwire per un controller non della serie X