Le operazioni essenziali necessitano di alimentazione elettrica senza interruzioni e di un partner affidabile che la garantisca. Ecco perché Cummins è la scelta migliore per i sistemi di alimentazione di riserva che forniscono energia continua per massimizzare il successo, minimizzare i rischi e raggiungere la conformità ai codici di sicurezza e di vita.
Scopri le nostre soluzioni per l'alimentazione di riserva
Scopri l'alimentazione di riserva senza interruzioni
L'impianto di alimentazione di riserva è obbligatorio per qualsiasi applicazione in cui la criticità delle operazioni e della missione richiedano un'erogazione ininterrotta di alimentazione elettrica. Indipendentemente dal fatto che l'energia venga utilizzata per effettuare transazioni finanziarie sicure, per soddisfare i requisiti di uptime di grandi centri dati o per supportare procedure salvavita in strutture sanitarie, un'alimentazione ininterrotta si traduce in successo per molti settori.
Cummins è sinonimo di alimentazione elettrica di riserva
Ecco solo alcuni dei motivi per cui i sistemi Cummins PowerCommand® sono i leader del settore dell'alimentazione elettrica di riserva:
- Generatori diesel e a gas naturale da 4 a 2,700 kW
- Comandi digitali per il controllo integrato con tecnologie intelligenti
- Sistemi di controllo PowerCommand (tecnologia intelligente PowerCommand nei comandi digitali integrati)
- Interruttori di trasferimento da 40 a 3,000 amp
- Sistemi in parallelo
- Strutture di protezione con abbattimento acustico
- Serie containerizzate di gruppi generatori
- Soluzioni di noleggio per l'alimentazione elettrica
- Soluzioni chiavi in mano per molte applicazioni
- Assistenza e manutenzione disponibili 24/7
Generatori di alimentazione di riserva Serie Cummins Centum™
La nostra nuova linea di generatori di alimentazione di riserva è stata creata per soddisfare ogni esigenza in termini di alimentazione corretta ed emissioni ridotte.
Scopri l'alimentazione di riserva della Serie Centum