Vai a: Vantaggi | Caratteristiche | Prodotti | Garanzia e assistenza | Risorse disponibili | Contatti
La linea di generatori per camper più venduta della storia.
Alimentazione elettrica affidabile
Dalle capacità di autodiagnostica all'uscita elettrica a onda sinusoidale pura di alta qualità, i generatori Green Onan erogano una alimentazione elettrica di cui ti puoi fidare.
Assistenza sempre disponibile
Le oltre 1.500 sedi di assistenza in tutti gli Stati Uniti e in Canada significano che Cummins è presente quando hai bisogno di noi.
Easy Operation
Dai comandi di avvio da remoto ai sistemi di avvio automatico di facile installazione, i generatori Green Onan assicurano un'alimentazione elettrica elevata e grande facilità d'uso.
Una gamma di prodotti completa
Un'ampia gamma di generatori diesel, a benzina e a propano liquido e di accessori sono dotati dei più recenti ritrovati tecnologici, come i comandi di avviamento a distanza.
Un'occhiata da vicino: Onan QG 2800i

Potenza silenziosa.
Questo è, in sintesi, Onan QG 2800i. Con livelli ridotti di rumore e vibrazioni, questo generatore a benzina ad alta efficienza rende la guida più fluida, riduce il consumo di carburante e aumenta la capacità di carico.
- L'iniezione elettronica del carburante significa che non è necessario verniciare il carburatore, né effettuare la manutenzione annuale e la regolazione automatica dell'altitudine.
- 40% in più di capacità di petrolio per un migliore raffreddamento e intervalli più lunghi tra una manutenzione e l'altra.
- 9% più leggero del modello precedente, con una capacità di carico maggiore
- Disponibile nei modelli a gas o a GPL (propano), e EVAP , eliminando così la necessità di serbatoi per carburanti alternativi.
- Generatore PMA a velocità variabile: riduce il rumore, le vibrazioni e il consumo di carburante.
Parliamo di generatori
Compila il modulo e verrai contattato da un rappresentante.
La nostra filosofia sulla garanzia
Il principio guida di Cummins quando si tratta di garanzie è semplice: accettiamo di pagare per riparare i componenti che si rompono a causa di un difetto nei materiali Cummins o nella lavorazione durante la produzione.
Nel caso di generatori per camper utilizzati in applicazioni RV, questo significa che puoi contare su una protezione di tre anni dalla data di attivazione della garanzia o di 2,000 ore, a seconda di quale condizione si verifica per prima. Per i generatori per camper utilizzati in applicazioni non RV, il periodo di copertura della garanzia è di un anno dalla data di attivazione della garanzia o 1.000 ore, a seconda di quale condizione si verifica per prima. È inoltre possibile acquistare un'estensione della garanzia che dà una copertura di cinque anni dalla data di attivazione della garanzia o 3.000 ore, a seconda della condizione che si verifica per prima.
Scopri la nostra garanzia per i camper
Risorse disponibili
Manuale del generatore per camper
Il manuale del generatore per camper contiene informazioni di base che ti permetteranno di utilizzare e mantenere il tuo nuovo generatore. Contiene suggerimenti utili per il funzionamento, oltre a informazioni su manutenzione, ricambi e assistenza. Questo manuale è un supplemento generale alle informazioni più specifiche contenute nel manuale dell'operatore fornito con ogni nuovo generatore Cummins.
Elenco dei rivenditori di generatori per camper
L'elenco dei rivenditori di generatori RV consente di individuare velocemente e di contattare facilmente il rivenditore autorizzato di servizi per camper più vicino. Riporta sia le sedi di vendita e di assistenza Cummins sia i rivenditori di servizi per camper autorizzati, elencati in ordine alfabetico suddivisi per stato.
Vedi il file pdf con l'elenco dei rivenditori
Diventa un rivenditore
Aiuta i tuoi clienti a ottenere l'alimentazione elettrica di riserva casalinga di cui hanno bisogno. Entra a far parte della rete di concessionari autorizzati Cummins, con i prodotti e l'assistenza post-vendita Cummins.
Scopri come diventare un rivenditore autorizzato Cummins
Brochure completa della linea di generatori per camper
Cummins offre la linea più completa di generatori progettati specificatamente per camper motorizzati e rimorchiabili. In questo documento troverai informazioni utili sulle prestazioni dei nostri generatori, sui livelli di rumorosità, sui ricambi originali e sull'assistenza.
Vedi la brochure compleata della linea di generatori per camper
Manuali dei generatori per camper
Trova le copie dei manuali di alcuni tra i più diffusi generatori per camper
Vedi i manuali dei generatori per camper
Manuale per gli accessori dei generatori per camper
Questo catalogo elenca tutti gli accessori per i modelli di generatori per camper Cummins Onan QG™ e QD™. È possibile ordinarli direttamente presso il tuo distributore Cummins locale.
Vedi il manuale per gli accessori dei generatori per camper
Guida di riferimento per i ricambi Green Label del generatore per camper Cummins Onan
I ricambi Green Label sono progettati e realizzati proprio per fare in modo che il tuo generatore Cummins Onan funzioni al massimo e sono coperti dalla garanzia sui ricambi Cummins Onan.
Vedi la guida ai ricambi Green Label per generatori per camper (RV)