Controllo PowerCommand®3300
I controlli PowerCommand® di Power Generation sono i controlli digitali di messa in parallelo dei gruppi elettrogeni responsabili di sincronizzazione, condivisione del carico, protezione, misurazione e monitoraggio adatti a qualsiasi esigenza applicativa del sistema di alimentazione.
Consentono controllo e integrazione completi e autonomi, regolazione precisa della frequenza e della tensione, protezione AmpSentry™, rilevamento dei guasti, notifica degli allarmi per i gruppi elettrogeni e sono conformi a NFPA 110 Livello 1.
Tutti i controlli sono progettati con un'architettura logica distribuita e sono responsabili di tutte le funzioni di messa in parallelo come l'arbitraggio al primo avvio, la sincronizzazione, la condivisione e la governance del carico e sono dotati di sofisticati elementi di protezione per una completa integrazione e affidabilità del sistema.

Integrazione totale del sistema
Integrando più componenti di controllo sofisticati in un unico pacchetto di controllo, i controlli PowerCommand® rendono possibile un affidabile controllo in parallelo dell'intero sistema di alimentazione integrato, consentendo una semplice configurazione del sistema e il suo funzionamento per tutto il ciclo di vita del sistema.

Progettato per l'affidabilità
Tutti i controlli PowerCommand® sono progettati, prodotti, testati e certificati per essere conformi agli attuali standard UL, NFPA, ISO, IEC, CSA e CE. Sostenuti da Cummins AmpSentry™, i controlli proteggeranno sempre se stessi e il sistema prima di provocare danni interni.

Il potere dei dati
La soluzione di monitoraggio remoto Cummins PowerCommand Cloud™ consente di controllare lo stato del sistema e di accedere a notifiche critiche in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
Costruito dagli esperti dell'energia per gli esperti dell'energia
Tutti i componenti principali dei nostri sistemi, motore, alternatore, gruppi elettrogeni, interruttori di trasferimento e sistemi di controllo, sono prodotti da Cummins. Questo assicura prestazioni ottimizzate di tutti i componenti, progettati per lavorare in sinergia. Un design integrato consente un'installazione semplificata e un processo di assistenza che si affida a una sola fonte per tutte le esigenze.
Il team Cummins Advanced Electrical Services collabora con project manager e tecnici di servizio dedicati per fornire una rete globale di servizi avanzati per l'impianto elettrico, compresi i servizi post-consegna e gli aggiornamenti meccanici ed elettrici.