Display dell'unità di prodotto GTEC, aperto e chiuso

Interruttore di trasferimento GTEC

Ampere nominali 40 - 2000

L'interruttore di trasferimento automatico GTEC combina affidabilità e flessibilità in un pacchetto piccolo ed economico per il monitoraggio tra l'alimentazione primaria e i gruppi elettrogeni, per l'avviamento dei gruppi elettrogeni e per il trasferimento dei carichi elettrici. Gli interruttori di trasferimento automatico GTEC sono ideali per applicazioni di emergenza IEC, di riserva e di riserva opzionali.

Clicca qui per Richiedere un preventivo

Panoramica:

Il controllo a microprocessore dell'interruttore di trasferimento GTEC monitora la rete e lo standby di emergenza del generatore di energia. Quando l'alimentazione della rete non riesce o non è sufficiente, il controllo avvia il generatore, quindi trasferisce il carico dalla rete al generatore. Quando l'alimentazione della rete ritorna stabile, l'interruttore trasferisce automaticamente il carico di nuovo sulla rete.

Controllo dell'interruttore di trasferimento PowerCommand® 40-2

Un controllo a microprocessore sofisticato, dotato delle caratteristiche base necessarie per il monitoraggio tra l'alimentazione primaria e i gruppi elettrogeni, per l'avviamento dei gruppi elettrogeni e per il trasferimento dei carichi elettrici per l'alimentazione di riserva d'emergenza. Inoltre, tale controllo offre al cliente la possibilità di input/output altamente personalizzabili, che possono essere adattati a una vasta gamma di requisiti applicativi.

gtec-display-labelled.JPG

 

Tra le caratteristiche del controllo figurano:

  • Display digitale - Il PowerCommand® 40-02 è dotato di un display LCD nitido e retroilluminato a 4 linee di testo che mostra lo stato del sistema, icone contestuali e avvisi. Il display presenta anche 9 spie LED rosse e verdi che indicano lo stato operativo.
  • Diagnostica e segnalazioni - Registrazione dettaglia degli eventi con codici migliorati dei guasti, elenchi degli avvisi, cronologia degli eventi di alimentazione e statistiche sulla fonte che migliorano le funzionalità di diagnostica durante gli interventi di manutenzione e consentono di soddisfare ogni richiesta relativa al reporting.
  • Comunicazione di rete Modbus - In grado di comunicare con la rete Modbus. Connessione standard Modbus RTU RS485 (porta seriale 1).
  • Relè a contatto pulito (non sotto tensione) - Grazie agli input e output digitali senza tensione configurabili, il controllo PowerCommand® 40-20 è totalmente flessibile e adatto a un'ampia varietà di applicazioni.
  • Configurazioni per PC e pannello frontale - I moduli possono essere facilmente configurati usando il software del PC. È anche possibile modificare il pannello frontale selezionato.
  • Accesso e manutenzione semplicissimi - Il controllo integrato plug-and-play con collegamenti punto-punto ridotti al minimo e indicatori sul terminale compatibili per un accesso semplificato.

 

In ogni luogo, per ogni applicazione, l'esperienza di Cummins è sempre con te

Cummins è in grado di dare ai clienti una tranquillità senza egualiin termini di assistenza e manutenzione dei controlli master digitali. Il miglior servizio di assistenza post-vendita tramite referenti locali dedicati, supportati da una rete globale di tecnici specializzati, ingegneri, 8.00 rivenditori e 500 distributori di ricambi in oltre 190 paesi in 6 continenti.

Nome del modello Ampere nominali
GTECA 40, 63
GTECB 100, 125
GTECC 160, 200, 225, 250
GTECD 350, 400, 500
GTECE 630, 800
GTECF 1000, 1250
GTECG 1600, 2000

 

Nome del modello Ampere nominali Scheda specifiche
GTECA 40, 63 SG-1478L
GTECB 100, 125 SG-1478L
GTECC 160, 200, 225, 250 SG-1478L
GTECD 350, 400, 500 SG-1478L
GTECE 630, 800 SG-1478L
GTECF 1000, 2000 SG-1478L
GTECG 1600, 2000 SG-1478L

Controllo a microprocessore:

  • Il comando a microprocessore PowerCommand® 40-02 dotato di ogni funzione è uno standard di GTEC e tutte le sue impostazioni e regolazioni sono state create per semplificare l'attività dell'operatore grazie al display sul pannello frontale.

Modalità operative:

  • Applicazione da rete a gruppo elettrogeno
  • Trasferimento aperto per scollegare completamente il carico da entrambe le fonti per un periodo di tempo programmato.
  • Trasferimento aperto con monitoraggio della sincronizzazione e soluzione di backup con trasferimento programmato
  • Modalità di esercizio e di prova, con e senza carico

Facile accesso e manutenzione:

  • Comandi fissati sull'anta
  • Ampio spazio di accesso e indicatori sul terminale compatibili per un accesso semplificato

Dispositivo di blocco positivo:

  • il dispositivo di blocco meccanico evita il collegamento tra le fonti attraverso il cablaggio di alimentazione o di controllo.

Solenoide:

  • Un pulsante di trasferimento GTEC potente ed economico, alimentato a solenoide

Interruttore di trasferimento con meccanismo avanzato:

  • Interruttore di trasferimento con vero meccanismo di funzionamento asincrono

Valori sempre aggiornati:

  • Può essere usato per applicazioni fino al valore indicato sulla targhetta

Contatti principali:

  • contatti in lega d'argento con camere multistrato inarcate sono adatti per l'interruzione del 100% del carico. Non richiedono la manutenzione di routine dei contatti e garantiscono il d100% di corrente continua.
     


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.