qsx15

QSX15 per applicazioni industriali commerciali

Frequenza (Hz) 50, 60
Certificazione EPA Tier 2, EU Stage II
Tipo di carburante Diesel
Idoneo per kW kVA
Alimentazione di riserva 320-500 400-625
Alimentazione primaria 291-455 364-569

Applicazioni

Commerciale industriale

Panoramica:

  • Motore per veicoli pesanti Cummins: un diesel industriale robusto, a 4 tempi, che eroga un'alimentazione affidabile, a basse emissioni e con una risposta rapida alle variazioni di carico.
  • Alternatore: alternatori di dimensioni diverse per offire possibilità di scelta sulle capacità di accensione del motore a bassa reattanza, avvolgimenti con passo da 2/3, bassa distorsione della forma d'onda con carichi non lineari e possibilità di rimozione del corto circuito.
  • Generatore a magnete permanente (PMG): offre un migliore avviamento del motore e capacità di eliminazione del corto circuito.
  • Sistema di controllo: il controllo elettronico PowerCommand® è un'attrezzatura standard e offre un'integrazione totale del sistema del gruppo elettrogeno, che include arresto/avviamento automatico da remoto, regolazione precisa di frequenza e tensione, visualizzazione di messaggi di allarme e stato, protezione AmpSentry™, misurazione dell'output, autospegnimento al rilevamento di guasti e conformità all'NFPA 110 di livello 1.
  • Sistema di raffreddamento: sistema radiatore standard integrale montato su set, progettato e testato per temperature ambientali classificate, semplifica i requisiti di progettazione dell'impianto per il calore respinto.
  • Protezioni: sono disponibili cabine opzionali per offrire protezione dall'ambiente e attenuare la riumorosità.
  • Serbatoi del carburante: sono disponibili anche serbatoi del carburante sub-base a doppia parete.
  • NFPA: il gruppo elettrogeno accetta carichi nominali totali in un'unica fase, in conformità con i sistemi NFPA 110 per il livello 1.
  • Garanzia
Modello generatore Hz Alim. primaria kVA/kW Alim. riserva kVA/kW Tipo di carburante Certificazione Scheda specifiche
C400 D5e 50 364 / 291 400 / 320 Diesel EU Stage II SS11-CPGK
C450 D5e 50 409 / 327 450 / 360 Diesel EU Stage II SS11-CPGK
C500 D5 50 455 / 364 500 / 400 Diesel EA_S_CC_16_EN
C500 D5 50 450 / 360 500 / 400 Diesel EA_S_CC_16_EN
C500 D5e 50 455 / 364 500 / 400 Diesel EU Stage II SS11-CPGK
C550 D5 50 500 / 400 550 / 440 Diesel EA_S_CC_17_EN
C550 D5 50 500 / 400 550 / 440 Diesel EA_S_CC_17_EN
C550 D5e 50 500 / 400 550 / 440 Diesel EU Stage II SS11-CPGK
C450 D6e 60 511 / 409 562 / 450 Diesel EPA Tier 2 SS11-CPGK
C450D6 60 513 / 410 563 / 450 Diesel EPA Tier 2 C450D6_EN
DFEJ 60 513 / 410 563 / 450 Diesel EPA Tier 2 S-1582
C500 D6e 60 568 / 455 625 / 500 Diesel EPA Tier 2 SS11-CPGK
C500D6 60 569 / 455 625 / 500 Diesel EPA Tier 2 C500D6_EN
DFEK 60 569 / 455 625 / 500 Diesel EPA Tier 2 S-1582
C500D6RG 60 569 / 455 625 / 500 Diesel EPA Tier 2 S-1279


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.