Generatore portatile dual-fuel Onan P9500df (Gas/LPG)

Generatore portatile dual-fuel Onan P9500df (Gas/LPG)

Frequenza (Hz) 60
Certificazione CARB, EPA
Tipo di carburante Gas/GPL

Progettato per andare ovunque, il generatore portatile {[0]}df riunisce efficienza, durata e prestazioni, sostenuto dalla rete di assistenza Cummins 24/7 per garantire che avrai sempre energia quando ne hai più bisogno.

Acquista l'Onan P9500df su Shop.cummins.com

 

Applicazioni

Generatori portatili

Interruttore a doppio combustibile (da gas a propano) con una capacità di combustibile di 6,6 galloni

Pulsante di avviamento e avvio da remoto con tirante a mano di riserva

Affidabile motore da 13 hp, valvole in testa da 420 cc, a 4 tempi 

Il centro elaborazione dati VFT visualizza volt, frequenza e ore di durata

Porta di ricarica della batteria, con caricatore incluso

Le prese AC includono un 120/240V 30A e due Duplex 120V 20A GFCI

Modello generatore Tempo di operatività Hz Watt Tensione Amp Tipo di carburante Certificazione Scheda specifiche Titolo
P9500df 16 ore 60 9500 120/240 79/39 Gas/GPL EPA, CARB Scheda specifiche Generatore portatile dual-fuel Onan P9500df (Gas/LPG)


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.