Generatore portatile inverter Onan P4500i

Generatore portatile inverter Onan P4500i

Frequenza (Hz) 60
Certificazione CARB, EPA
Tipo di carburante Gas

Disegnato per accompagnarti ovunque, il generatore portatile 4500i combina efficienza, durata e prestazioni, sostenuto dalla rete di assistenza Cummins 24/7 che ti garantisce sempre la massima potenza quando ne hai più bisogno.

Acquista il P4500i su shop.cummins.com

 

Applicazioni

Generatori portatili

Serbatoio di carburante a gas da 3,4 che funziona per 18 ore al 25% di carico

Maniglia richiudibile e rotelle per un comodo trasporto

Affidabile motore da 7,3 hp, valvole in testa da 224 cc, a 4 tempi 

Pulsante di avviamento e avvio da remoto con tirante a mano di riserva

Adatto ai camper con uscita 30A TT-30 

Due porte USB da 5 V per il caricamento di elettronica delicata, come telefoni o tablet

Possibilità di accoppiamento in parallelo con un altro generatore inverter P4500 per raggiungere 50A di potenza elettrica

Display LED con letture precise di livello di carburante, potenza di uscita, tempo di funzionamento rimanente, voltaggio e tempo di attività

Modello generatore Tempo di operatività Hz Watt Tensione Amp Tipo di carburante Certificazione Scheda specifiche Titolo
P4500i 18 ore 60 4500 120 37 Gas EPA, CARB Scheda specifiche Generatore portatile inverter Onan P4500i


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.