Generatore marino Onan Marine QD 6/7,5/8 kW
Generatore marino Onan Marine QD 6/7,5/8 kW
Frequenza (Hz) 50, 60
Certificazione EPA Tier 3, EPA
Applicazioni
Generatori marini
Panoramica:
6-8 kWe
- Il display digitale Cummins Onan offre una diagnostica semplificata per l'utente, che include informazioni complete sul motore e sull'alternatore e molto altro
- La più grande rete di assistenza con distributori/rivenditori certificati del mondo e del settore
- Il sistema di montaggio ottimizzato riduce significativamente le vibrazioni
- Controllo di frequenza elettronico: fondamentale per i dispositivi digitali e i computer che richiedono un'alimentazione di qualità
- I set di generatori marini Cummins Onan sono certificati per le emissioni in base agli standard dell'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (EPA)
- Oltre 90 anni di esperienza nel settore marittimo supportano ogni set di generatori marini Cummins Onan
- Il modello da 7,5 kW è disponibile con protezione antincendio per l'uso in imbarcazioni alimentate a benzina