Gruppo elettrogeno QSB 7

Generatore marino Onan C-Power QSB7

Frequenza (Hz) 50, 60
Certificazione N/A

Applicazioni

Generatori marini

Disponibile nelle regioni

Stati Uniti e Canada Russia Africa e Medio Oriente Messico Filippine Singapore Brasile Bolivia Uruguay Paraguay Argentina Colombia America centrale Europe (Europa) Giappone Korea (Corea)

Panoramica:

Mentre il QSB7E in cabinato è ora disponibile per il mercato ricreativo, i generatori QSB7 non in cabinato forniscono un'affidabile alimentazione primaria e di emergenza a centinaia di imbarcazioni commerciali dal 2012. Il QSB7E per le applicazioni ricreative offre nodi di potenza identici a quelli delle controparti commerciali, con le quali ha in comune le opzioni e i comandi per motore e alternatore. L'aggiunta di un robusto cabinato ha raffinato questo affidabile gruppo elettrogeno, per l'utilizzo negli yacht di lusso.

Anche la flessibilità è stata importante durante la progettazione da parte degli ingegneri di Cummins. Con un totale di 12 modelli QSB7E fra cui scegliere, non ci sono solo svariate potenze, ma anche versioni non classificate, pronte per la classificazione e pienamente classificate. Mentre le dimensioni di 2300 mm x 11000 mm e l'esclusivo scarico posteriore significano che il QSB7E non spreca spazio, la generosa potenza erogata lo rende ideale anche per il più grande dei superyacht.

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Lunghezza totale 2300 mm (90.5 in)
Larghezza totale 1100 mm (43.3 in)
Altezza totale 1200 mm (47.2 in)

 

PESO DEL PRODOTTO

Modello Peso in kg (lb)*
QSB7E-90/5 1890 (4158)
QSB7E-108/5 1930 (4246)
QSB7E-119/5 1980 (4356)
QSB7E-136/5 2020 (4444)
QSB7E-152/5 2100 (4620)
QSB7E-74/6 1800 (3960)
QSB7E-88/6 1820 (4004)
QSB7E-104/6 1890 (4158)
QSB7E-124/6 1903 (4246)
QSB7E-148/6 1980 (4356)
QSB7E-170/6 2020 (4444)
QSB7E-195/6 2100 (4620)

*Pesi approssimati al momento della pubblicazione

 

 

Modello generatore kWe kVA kWm Hz Alternatore  Raffreddamento Vca pf Giri/min
QCB7E-90/5 90 112.5 122 50 274E Scambiatore di calore o a chiglia 380/400/415 0.80 1500
QSB7E-108/5 108 135 122 50 274F Scambiatore di calore o a chiglia 380/400/415 0.80 1500
QSB7E-119/5 119 149 164 50 274G Scambiatore di calore o a chiglia 380/400/415 0.80 1500
QSB7E-136/5 136 170 164 50 274H Scambiatore di calore o a chiglia 380/400/415 0.80 1500
QSB7E-152/5 152 190 164 50 274K Scambiatore di calore o a chiglia 380/400/415 0.80 1500
QSB7E-74/6 74 92.5 98 60 274C Scambiatore di calore o a chiglia 440/460/480 0.80 1800
QSB7E-88/6 88 110 98 60 274D Scambiatore di calore o a chiglia 440/460/480 0.80 1800
QSB7E-104/6 104 130 112 60 274E Scambiatore di calore o a chiglia 440/460/480 0.80 1800
QSB7E-124/6 124 156 142 60 274F Scambiatore di calore o a chiglia 440/460/480 0.80 1800
QSB7E-148/6 148 186 186 60 274G Scambiatore di calore o a chiglia 440/460/480 0.80 1800
QSB7E-170/6 170 212.5 186 60 274H Scambiatore di calore o a chiglia 440/460/480 0.80 1800
QSB7E-195/6 195 244 210 60 274K Scambiatore di calore o a chiglia 440/460/480 0.80 1800
  • Potente e collaudato motore Cummins QSB7
  • Robusto cabinato di alluminio
  • Lo scarico con raffreddamento ad acqua vanta un notevole valore di risparmio dello spazio, pari a 150 mm, grazie all'esclusiva configurazione rivolta posteriormente.
  • Accesso di servizio da un solo lato per facilitare la manutenzione.
  • Disponibile nei modelli da 50 e 60 Hz con potenza erogata di 195 kWe
  • Opzioni: non classificato, pronto per la classificazione o pienamente classificato
  • I set di generatori marini Cummins Onan sono certificati per le emissioni in base agli standard dell'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (EPA) 
  • Oltre 100 anni di esperienza nel settore marittimo supportano ogni set di generatori marini Cummins Onan


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.