Produzione di energia Cummins

Energia per la difesa

I guasti alle apparecchiature non sono un'opzione: la tecnologia Cummins Power Generation è progettata per la sopravvivenza.

Riproduci video

L'adattabilità è metà della battaglia

icona del video alimentazione elettrica per proteggere e servire il settore della difesa

Man mano che i sistemi di difesa odierni diventano più agili e sofisticati, si fa sempre più affidamento sulle soluzioni di generazione di energia associate. Dalle Basic Expeditionary Airfield Resources alle Advanced Medium Mobile Power Sources, Cummins offre l'esperienza militare e le capacità tecniche di cui hai bisogno per soddisfare le tue esigenze di prestazioni, logistica e alimentazione mobile.

Riproduci video

100 anni di esperienza nella produzione di energia

La nostra esperienza nella generazione di energia ci permette di offrire le soluzioni energetiche più robuste e affidabili per le tue esigenze di difesa. Tutti gli aspetti delle soluzioni Cummins Power System (progettazione, produzione, installazione e assistenza dei gruppi elettrogeni) sono stati riuniti in un'unica azienda. Tutti i componenti principali - il motore, l'alternatore, i sistemi di controllo integrati ed esterni, e le strutture di protezione - sono prodotti, costruiti e testati da Cummins.

Questo approccio integrato indica che ogni elemento di un gruppo elettrogeno viene abbinato per operare in armonia sin dalla fase iniziale.
 

L'alimentazione elettrica che ti spinge in avanti

generatore di alimentazione mobile robusto

Gruppo elettrogeno applicato

Unità di alimentazione mobile robusta


Alimentazione primaria da 5 kW a 60 kW


La RMP offre significativi vantaggi operativi per tutti gli usi militari. Con il suo ridotto ingombro logistico, maggiori mobilità e trasportabilità riduce significativamente i costi operativi e di manutenzione (O&M).

Scopri di più
gruppo elettrogeno dqpbu

Gruppo elettrogeno applicato

Unità di alimentazione elettrica DQPBU


Alimentazione primaria da 800 kW


La BPU alimenta il supporto di volo e le operazioni industriali per fornire una maggiore mobilità e capacità di attacco.
 

Scopri di più

Affidati a Cummins

Contattaci per informazioni sui costi

Trova le attrezzature economicamente adeguate alle specifiche e al carico.
Cummins offre prezzi governativi per i nostri gruppi elettrogeni commerciali.

Per richiedere un preventivo contatta Jamie Ferguson all'indirizzo e-mail [indirizzo e-mail protetto]
 

Richiedi un preventivo
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.