Efficienza elettrica di picco
- Fino a 44.2 percento (50 Hz) e 43.5 percento (60 Hz), conforme a norma ISO*
- Funziona con una gamma più ampia di gasdotti fino a 70MN senza effetti sulla potenza erogata
- Le regolazioni automatiche del motore tengono conto dei cambiamenti nella qualità del carburante e delle prestazioni rapide nei cambiamenti di carico, senza che sia necessario calibrare o spegnere il motore
- Maggiore stabilità, maggiore tempo di attività e minori costi del carburante, che significa un minore costo totale di proprietà
Una svolta nella flessibilità legata al carburante
- Alta densità di potenza fino a combustibili con MN 40
- Alimentato da un'ampia gamma di fonti di carburante a basso costo e gratuiti che altrimenti sarebbero considerate prodotti di scarto
- I nuovi modelli gestiscono i combustibili a basso BTU in modo più efficiente, fornendo un'alimentazione elettrica costante con carburanti aggressivi, fino a contaminanti molto aggressivi con meno declassamento
- Non è necessario prevedere uno spazio per il sistema di depurazione del gas
- Minore capitale e minori oneri di gestione
Massima affidabilità
Capacità a piena potenza fino a 40oC (104F) con offerta turbo standard e fino alla formazione di bolle 55oC (131F) con offerta per ambiente a temperatura elevata, si adatta all'ambiente di utilizzo, alla temperatura e alle condizioni atmosferiche e del terreno.
Leader nel mercato per le funzioni combinate di calore e potenza
L'eccellente efficienza termica con valori 47.1% e 2110 kW di produzione termica per il riscaldamento, il raffreddamento e la generazione di vapore, offre vantaggi ambientali significativi con recupero di CO2 e un minore ingombro di spazio, grazie a un design più flessibile
I migliori cicli di manutenzione del settore
- Grazie a un ciclo di manutenzione di revisione principale che è il più lungo del settore pari a 80,000 ore consente un elevato ritorno sull'investimento, mantenendo bassi gli oneri di gestione e di manutenzione
- La diagnostica predittiva sofisticata disponibile che si avvale di strumenti innovativi quali i sensori per le candele di accensione, sensori per i NOx e la raccolta di dati sulle tendenze in tempo reale consentono di ridurre al minimo i tempi di inattività e di ottimizzare i costi di manutenzione standard
Conformità globale
- Un valore dei NOx ridotto a 250 mg/Nm3 (0.5g/hp-h) senza post-trattamento
- 30% fase di carico a G1 con quattro fasi di carico che forniscono recupero del carico superiore e capacità transitorie di rifiuto del carico
Conformità 60Hz
USA
- NSPS Compliant Capable
- Certificato e marcato UL
- Conforme a:
- Codice elettrico, NFPA 70
- Codice carburante, NFPA 37
- Codice standby, livello NFPA 110 e tipo da determinare
Canada
- Certificato e marcato CSA
- Conforme a:
- Codice elettrico, CSA C22.1
- Codice carburante, CSA B149
- Codice standby, CSA C282 *e CSA Z32
Conformità 50Hz
Australia
- Conforme a:
- Codice elettrico, AS/NZS 3000
- Codice carburante, AS/NZS 3814
- Codice standby, AS/NZS 3009
UE e Asia
- Marcatura CE
- Conforme e certificato con codice di rete UE
Russia
- Marcatura EAC Marked - Unione doganale russa
Nigeria