Valutazioni DCC
La valutazione Data Center Continuous (DCC)™ offre gruppi elettrogeni diesel classificati per ore di funzionamento illimitate, senza restrizioni sul fattore di carico variabile medio. Le valutazioni DCC sono applicabili per ogni centro dati e sono state vagliate e approvate dall'Uptime Institute, per consentire ai nostri clienti una certificazione del proprio centro senza problemi.
Titolo | Frequenza (Hz) | DCC (kW / kVA) | Scheda delle specifiche DCC |
---|---|---|---|
C500D5e | 50 | 364 / 455 | SS11-CPGK-DC50 |
C550D5e | 50 | 400 / 500 | SS11-CPGK-DC50 |
C450D6e | 60 | 409 / 511 | SS11-CPGK-DC60 |
DFEJ | 60 | 410 / 513 | S-1582-DC60 |
C500D6e | 60 | 455 / 568 | SS11-CPGK-DC60 |
DFEK | 60 | 455 / 569 | S-1582-DC60 |
C700D5 | 50 | 512 / 640 | SS13-CPGK-DC50 |
C600D6 | 60 | 545 / 681 | SS13-CPGK-DC60 |
DQPAA | 60 | 545 / 681 | NAS-5751-EN-DC60 |
DQPAB | 60 | 545 / 681 | NAS-5751-EN-DC60 |
DQCA | 60 | 545 / 681 | S-1551-DC60 |
C825D5 | 50 | 600 / 750 | SS12-CPGK-DC50 |
C825D5A | 50 | 600 / 750 | SS13-CPGK-DC50 |
C900D5 | 50 | 656 / 820 | SS12-CPGK-DC50 |
DQFAA | 60 | 680 / 850 | S-1508-DC60 |
DQCB | 60 | 680 / 850 | S-1551-DC60 |
C750D6 | 60 | 680 / 850 | SS12-CPGK-DC60 |
C1000D5B | 50 | 720 / 900 | SS15-CPGK-DC50 |
DQFAB | 60 | 725 / 906 | S-1508-DC60 |
DQCC | 60 | 725 / 906 | S-1551-DC60 |
C800D6 | 60 | 725 / 906 | SS12-CPGK-DC60 |
C1000D5 | 50 | 751 / 939 | SS14-CPGK-DC50 |
C1100D5 | 50 | 800 / 1000 | SS14-CPGK-DC50 |
C900D6B | 60 | 810 / 1013 | SS15-CPGK-DC60 |
DQFAC | 60 | 818 / 1023 | S-1508-DC60 |
C1100D5B | 50 | 823 / 1029 | SS15-CPGK-DC50 |
C900D6 | 60 | 835 / 1044 | SS14-CPGK-DC60 |
DQFAD | 60 | 900 / 1125 | S-1508-DC60 |
C1000D6 | 60 | 920 / 1150 | SS14-CPGK-DC60 |
C1000D6B | 60 | 928 / 1160 | SS15-CPGK-DC60 |
C1400D5 | 50 | 1000 / 1250 | SS16-CPGK-DC50 |
DQGAN | 50 | 1020 / 1275 | S-1644DC |
DQGAH | 50 | 1120 / 1400 | S-1644DC |
DQGAK | 50 | 1120 / 1400 | S-1646DC |
C1675D5 | 50 | 1120 / 1400 | SS16-CPGK-DC50 |
C1250D6 | 60 | 1120 / 1400 | SS15-CPGK-DC60 |
DQGAE | 60 | 1135 / 1419 | S-1614DC |
C1675D5A | 50 | 1200 / 1500 | SS16-CPGK-DC50 |
DQGAG | 50 | 1232 / 1540 | S-1644DC |
DQGAJ | 50 | 1232 / 1540 | S-1646DC |
C1760D5e | 50 | 1280 / 1600 | SS17-CPGK-DC50 |
C1500D6 | 60 | 1286 / 1608 | SS16-CPGK-DC60 |
DQGAM | 50 | 1320 / 1650 | S-1644DC |
DQGAF | 60 | 1365 / 1706 | S-1614DC |
DQGAS | 60 | 1365 / 1706 | S-1675DC |
DQKAH | 50 | 1460 / 1825 | S-1645DC |
C2000D5e | 50 | 1460 / 1825 | SS17-CPGK-DC50 |
C2000D5 | 50 | 1500 / 1875 | SS17-CPGK-DC50 |
DQKAD | 60 | 1600 / 2000 | S-1627DC |
DQKAG | 50 | 1600 / 2000 | S-1645DC |
C2250D5 | 50 | 1600 / 2000 | SS17-CPGK-DC50 |
DQKAJ | 50 | 1800 / 2250 | S-1645DC |
C2500D5A | 50 | 1800 / 2250 | SS17-CPGK-DC50 |
DQKAE | 60 | 1825 / 2281 | S-1627DC |
C2000D6 | 60 | 1825 / 2281 | SS17-CPGK-DC60 |
C2750D5e | 50 | 2000 / 2500 | EMERS-5867-EN-DC50 |
C2750D5B | 50 | 2000 / 2500 | NAS-6089-EN-DC |
DQKAF | 60 | 2000 / 2500 | S-1627DC |
C2250D6A | 60 | 2000 / 2500 | SS17-CPGK-DC60 |
C2750D5 | 50 | 2000 / 2500 | SS27-CPGK-DC50 |
DQKAM | 60 | 2000 / 2500 | |
C3000D5e | 50 | 2200 / 2750 | EMERS-5867-EN-DC50 |
C3000D5 | 50 | 2200 / 2750 | SS27-CPGK-DC50 |
DQKAN | 60 | 2250 / 2813 | NAS-5918-EN-DC |
DQLE | 60 | 2275 / 2844 | S-1640DC |
DQLC | 60 | 2336 / 2920 | S-1529DC |
C3500D5e | 50 | 2500 / 3125 | NAS-5829-DC-EN |
C3500D5 | 50 | 2500 / 3125 | NAS-5877-DC-EN |
DQLD | 60 | 2500 / 3125 | S-1628DC |
DQLF | 60 | 2500 / 3125 | S-1640DC |
DQLH | 60 | 2500 / 3125 | S-1677-DC |
C3750D5e | 50 | 2680 / 3350 | NAS-5829-DC-EN |
C3750D5 | 50 | 2680 / 3350 | NAS-5877-DC-EN |
C3000D6e | 60 | 2750 / 3438 | NAS-5849-DC-EN |
C3000D6 | 60 | 2750 / 3438 | NAS-5924-DC-EN |
C3250D6e | 60 | 3000 / 3750 | NAS-5849-DC-EN |
C3250D6 | 60 | 3000 / 3750 | NAS-5924-DC-EN |
C3500D6 | 60 | 3350 / 4188 | NAS-5924-DC-EN |
C3500D6e | 60 | 3350 /4188 | NAS-5849-DC-EN |