A fronte della crescente necessità di ridurre i gas serra (GHG), è necessario adottare un sistema di alimentazione che produce energia elettrica ed energia termica per ottenere calore, vapore o aria condizionata. Le soluzioni per la cogenerazione di Cummins possono aiutare le aziende a raggiungere i loro obiettivi di riduzione dei GHG, migliorare l'affidabilità, ridurre i costi e migliorare l'efficienza.
Grazie a decenni di esperienza con i sistemi di cogenerazione, Cummins è al vostro fianco per aiutarvi nei progetti combinati di calore ed energia.

Il meglio di entrambi
Con i sistemi alimentati a gas naturale o i generatori diesel, catturiamo il "calore di scarto" che andrebbe altrimenti disperso con un sistema di refrigerazione e lo utilizziamo per i processi necessari dell'azienda. Utilizzando questo calore e assicurandoci che non venga disperso è possibile dimezzare il costo del carburante e la produzione di CO2, risparmiando al tempo stesso fino al 35 percento sui costi energetici complessivi.

Applicazione di sistemi di cogenerazione di gas a combustione magra
Serie di generatori a gas HSK78G
- Efficienza elettrica-fino al 43,5%
- Efficienza termica-fino al 45,4%
La serie HSK78 offre un pacchetto completo di funzionalità per il generatore a gas e una tecnologia innovativa per applicazioni di alimentazione elettrica primaria e richieste di picco. Realizzata per resistere a condizioni meteo estreme, la serie offre un ciclo di revisione di manutenzione principale che è il più lungo del settore, pari a 80,000 ore.

Applicazione di sistemi di cogenerazione di gas a combustione magra
Serie di generatori a gas QSK60G
- Efficienza elettrica-fino al 43,8%
- Efficienza termica-fino al 46,5%
La serie QSK 60G comprende generatori a gas ad alta efficienza energetica che offrono un pacchetto completo di funzionalità per i generatori a gas e una tecnologia del gas innovativa per applicazioni di alimentazione elettrica principale, di picco e standby basate sulla cogenerazione.
I vantaggi di Cummins
Resilienza
Migliore affidabilità nella fornitura di elettricità grazie alla generazione sul posto e a una minore dipendenza dalla rete elettrica
Serie
Generatori con motori alternativi da un minimo di 300 kW a oltre 2 MW possono essere utilizzati su sistemi che spaziano da unità singole a oltre 100 Mwe
Flessibilità
Facilità di installazione e ampliamento del sistema grazie a soluzioni modulari flessibili
Risparmi
Può godere degli incentivi fiscali CHP e dei "crediti di carbonio" per la riduzione delle emissioni di CO2
Cerchi le migliori soluzioni di cogenerazione? Affidati a Cummins
Siamo molto più di un fornitore; siamo orgogliosi partner. Siamo sempre al tuo fianco: dalla pianificazione del progetto al servizio e all'assistenza. La nostra esperienza nella cogenerazione e nella creazione di soluzioni complesse ci consente di aiutarti fin da subito, integrando le soluzioni di cogenerazione nelle tue strutture.
Contatta il nostro team e parlaci del tuo progetto così da poter discutere insieme prezzi e soluzioni.