Gamma di gruppi elettrogeni da 600 a 3750 kVA

Cummins Power Generation progetta e costruisce generatori High Horsepower ad alta potenza, progettati per fornire alimentazione di riserva, alimentazione d'emergenza, alimentazione primaria e limitatori di potenza per applicazioni sanitarie, sistemi di trattamento e smaltimento delle acque, impianti industriali, strutture governative, estrazione mineraria e grandi edifici commerciali.

I nostri gruppi elettrogeni High Horsepower sono controllati mediante tecnologia digitale PowerCommand® , che si integra con gli altri componenti del sistema di alimentazione e che è di facile configurazione per soddisfare il fabbisogno di energia dei clienti di tutto il mondo.

Gestione dei progetti

Progettazione globale di sistemi di alimentazione

Cummins Power Generation è un'azienda globale che fornisce know-how tecnico-applicativo, progettistica e servizio di assistenza. Tutto ciò costituisce il valore aggiunto offerto dalle apparecchiature che produciamo. Noi chiamiamo tutto questo energia "chiavi in mano".

I sistemi di alimentazione Cummins offrono la sicurezza di una fonte unica e affidabile per tutta la durata in esercizio e prestazioni fail-safe: una protezione di alto livello per quei clienti che devono assicurare attività chiave proteggendole da costosi o fatali interruzioni di corrente.

Cummins ha direttamente installato impianti in tutto il mondo. Cummins Power Generation vanta una storia di successi che testimonia la comprovata esperienza nella fornitura di generatori, inclusa una vasta gamma di installazioni con assistenza post-vendita a vita.

Scopri di più qui

Gamma di prodotti

Gamma gruppi elettrogeni diesel

Gamma di generatori diesel - da 640 a 3570 kVA (50 Hz)

Modello Valutazione in standby Prima valutazione Analisi continuativa del centro elaborazione dati Motore Conformità delle emissioni Alternatore standard Controller standard
kVA kW kVA kW kVA kW
C640 D5 640 512 582 466 - - KTAA15-G16   HCI544E PC 1.2
C700 D5 706 565 640 512 640 512 VTA28-G5   HCI-5F PC 3.3
C825 D5 825 660 750 600 750 600 QSK23-G3   S6L1-C41 PC 3.3
C825 D5A 825 660 750 600 750 600 VTA28-G6   S6L1-C41 PC 3.3
C825 D5e 825 660 750 600 750 600 QSK23-G9 EPA Tier 2 S6L1-C41 PC3.3
C900 D5 900 720 820 656 820 656 QSK23-G3   S6L1-D41 PC 3.3
C900 D5e 900 720 820 656 820 656 QSK23-G9 EPA Tier 2 S6L1-D41 PC3.3
C1000 D5 1041 833 939 751 939 751 QST30-G3   S6L1-E41 PC 3.3
C1000 D5B 1000 800 900 720 900 720 KTA38-G14   HCI634K PC 3.3
C1100 D5 1110 888 1000 800 1000 800 QST30-G4   S6L1-F41 PC 3.3
C1100 D5B 1132 906 1029 823 1029 823 KTA38-G14   HCI634K PC 3.3
C1250 D5A 1250 1000 1125 900 - - KTA38-G9   PI734A PC3.3
C1400 D5 1400 1120 1250 1000 1250 1000 KTA50-G3   PI734B PC 3.3
DQGAN 1400 1120 1275 1020 1275 1020 QSK50-G4 EPA Tier 2
TA Luft 2g
PI734B PC 3.3
C1675 D5 1675 1340 1400 1120 1400 1120 KTA50-G8   PI734D PC 3.3
C1675 D5A 1675 1340 1500 1200 1500 1200 KTA50-GS8   PI734D PC 3.3
DQGAG 1700 1360 1540 1232 1540 1232 QSK50-G4 EPA Tier 2
TA Luft 2g
PI734D PC 3.3
C1760 D5e 1760 1408 1600 1280 1600 1280 QSK60-GS8 TA Luft 2g PI734D PC 3.3
DQGAM 1825 1460 1650 1320 1650 1320 QSK50-G7 EPA Tier 2 PI734F PC 3.3
C2000 D5 2063 1650 1875 1500 1875 1500 QSK60-G3   PI734F PC 3.3
C2000 D5e 2000 1600 1825 1460 1825 1460 QSK60-GS3 TA Luft 2g PI734F PC 3.3
DQKAH 2000 1600 1825 1460 1825 1460 QSK60-G11 EPA Tier 2
TA Luft 2g
PI734F PC 3.3
C2250 D5 2250 1800 2000 1600 2000 1600 QSK60-G4   PI734G PC 3.3
DQKAG 2250 1800 2000 1600 2000 1600 QSK60-G11 EPA Tier 2
TA Luft 2g
PI734F PC 3.3
C2500 D5A 2500 2000 2250 1800 2250 1800 QSK60-G8 TA Luft 4g LVSI804R PC 3.3
DQKAJ 2500 2000 2000 1600 2000 1600 QSK60-G18 EPA Tier 2
TA Luft 2g
LVSI804S PC 3.3
C2750 D5 2750 2200 2500 2000 2500 2000 QSK78-G9 TA Luft 4g MVSI804R PC 3.3
C2750 D5e 2750 2200 2500 2000 2500 2000 QSK78-G15
QSK78-G16
EPA Tier 2
TA Luft 2g
MVSI804R PC 3.3
C2750 D5B 2750 2200 2500 2000 2500 2000 QSK60-G22   LVSI804X PC 3.3
C2750 D5BE 2750 2200 2500 2000 2500 2000 QSK60-G23 EPA Tier 2 LVSI804W PC 3.3
C3000 D5 3000 2400 2750 2200 2750 2200 QSK78-G9   MVSI804S PC 3.3
C3000 D5e 3000 2400 2750 2200 2750 2200 QSK78-G15
QSK78-G16
EPA Tier 2
TA Luft 2g
MVSI804S PC 3.3
C3500 D5 3500 2800 3125 2500 3215 2500 QSK95-G4   LVSI804W PC 3.3
C3500 D5e 3500 2800 3125 2500 3125 2500 QSK95-G5
QSK95-G10
EPA Tier 2
TA Luft 2g
LVSI804W PC 3.3
C3750 D5 3750 3000 3350 2680 3350 2680 QSK95-G4   LVSI804X PC 3.3
C3750 D5e 3750 3000 3350 2680 3350 2680 QSK95-G10 EPA Tier 2 LVIS804X PC 3.3
Gamma di gruppi elettrogeni a gas

Gamma di generatori a gas - 1244 a 3570 kVA (50 Hz)

Modello Tipo di carburante Analisi continuativa
kVA
Analisi continuativa
kWe
Motore
C995N5C Gas naturale 1244 995 QSK60G
C1160 N5C Gas naturale 1450 1160 QSK60G
C1200 N5C Gas naturale 1500 1200 QSK60G
C1400 N5C Gas naturale 1750 1400 QSK60G
C1540 N5CC Gas naturale 1925 1540 QSK60G
C1550 P5CD Propano 1938 1550 HSK78G
C1500 N5CD Gas naturale 2000 1600 HSK78G
C1800 N5CD Gas naturale 2250 1800 HSK78G
C2000 N5CD Gas naturale 2500 2000 HSK78G
Servizio di assistenza nella generazione dell'alimentazione elettrica

Servizio di assistenza

Cummins è in grado di dare ai clienti una tranquillità senza egualiin termini di assistenza e manutenzione dei gruppi elettrogeni Cummins. Eccellenza nell'assistenza post-vendita tramite referenti locali dedicati, supportata da una rete globale di tecnici specializzati, ingegneri e distributori di ricambi in oltre 190 paesi.

Scopri di più qui
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.