Servizi Cummins: rimotorizzazioni
Il servizio di rimotorizzazione Cummins consiste nella rimozione del motore esistente dall'interno di un veicolo, di un'imbarcazione o di un'apparecchiatura e nella sostituzione con un altro motore Cummins nuovo oppure ricondizionato (ReCon®).
La rimotorizzazione è un'ottima soluzione per i clienti, poiché consente di sostituire il motore esistente o obsoleto mantenendo il resto dell'apparecchiatura. Il nostro team tecnico e il servizio post-vendita, grazie alla loro esperienza, offrono una soluzione di rimotorizzazione completa, che massimizza il ciclo di vita dell'apparecchiatura nel rispetto delle norme attuali e future in tema di emissioni.
I vantaggi della rimotorizzazione del motore includono:
- Disponibilità di una più ampia gamma di tecnologie per il motore: motori da 30 - 3,500 hp con certificazioni fino alla EU Stage V.
- Valutazione complessiva delle apparecchiature: supportati da una grande esperienza nella rimotorizzazione dei motori, il nostro team tecnico e il servizio post-vendita effettueranno una valutazione delle apparecchiature e delle necessità di utilizzo per determinare la soluzione più efficace, in termini di costo, per la rimotorizzazione del motore.
- Competenza di livello superiore: le rimotorizzazioni sono efficaci solo se applicazione, installazione e manutenzione sono realizzate a regola d'arte. I nostri abili ingegneri applicativi e tecnici sono in grado di garantire prestazioni ottimali e un funzionamento affidabile.
- Revisione di applicazioni e installazioni: la nostra esperienza mostra che un progetto di rimotorizzazione ben riuscito deve includere revisioni specifiche da parte di tecnici specializzati. Ogni progetto di rimotorizzazione del motore sarà revisionato e autorizzato da un tecnico specializzato.
- Copertura assicurativa: Cummins offre un'ampia copertura assicurativa per tutti i progetti di rimotorizzazione del motore.
Cummins ha le competenze necessarie per rimotorizzare veicoli, apparecchiature o imbarcazioni con un motore Cummins nuovo o ricondizionato nella maggior parte dei nostri centri assistenza in Europa.
Contatta Cummins
Hai bisogno di assistenza?
Clicca qui: servizio assistenzaCerchi il centro più vicino a te?
Centri Cummins