Assistenza Cummins: revisioni motore
Il programma di revisione dei motori Cummins offre una serie di soluzioni pensate per soddisfare le esigenze dei clienti per tutto il ciclo di vita del motore Cummins. La ricostruzione del motore ha come obiettivo quello di ottimizzare il tempo di attività dell'apparecchiatura, restituendo un motore Cummins ricostruito che assicuri prestazioni affidabili e durature.
Centri assistenza Cummins in Europa
I centri di assistenza europei Cummins sono officine completamente attrezzate e altamente specializzate che impiegano le apparecchiature e gli strumenti più moderni per garantire ricostruzioni dagli standard qualitativi elevati, con un'offerta completa che va dalla ricostruzione "zero ore" alle riparazioni personalizzate. Le revisioni dei motori Cummins sono eseguite da tecnici Cummins specializzati in revisioni in grado di ricostruire qualsiasi motore Cummins utilizzando ricambi originali Cummins nuovi e ricondizionati.
Revisione del motore
Cummins offre varie soluzioni di revisione, personalizzate in base alle esigenze del cliente. I tecnici Cummins sono formati e qualificati, e utilizzano gli strumenti più avanzati secondo un processo lavorativo stabilito da Cummins per l'esecuzione della revisione e delle riparazioni. Dopo essere stato riassemblato, il motore viene testato integralmente.
Revisione generale
La procedura di revisione certificata, dallo smontaggio all'ispezione finale, si inserisce in un flusso di lavoro che si compone di tre fasi:
- Smontaggio, pulizia, verifica componenti e ispezione
- Sub-assemblaggio dei componenti e montaggio del motore
- Test su banco di prova, rifinitura e verniciatura, verifica finale
Ricostruzione di motori ad alta potenza
Cummins Europa prevede un programma di revisione completo per motori diesel ad alta potenza da 19 - 60 litri. Le ricostruzioni dei motori ad alta potenza Cummins vengono eseguite presso uno dei centri di assistenza situati nel Regno Unito, in Turchia e in Germania. Questi centri di assistenza Cummins per i motori ad alta potenza sono attrezzati per lo smontaggio, l'ispezione, assemblamento e sub-assemblamento, test su banco di prova e verniciatura, tutto in un solo centro.
Contatta Cummins
Hai bisogno di assistenza?
Clicca qui: servizio assistenzaCerchi il centro più vicino a te?
Centri Cummins