Motori che potenziano la vita

Per oltre 100 anni, abbiamo sfidato l'impossibile e fatto progredire il settore della produzione di energia elettrica, fornendo la giusta tecnologia per la giusta applicazione, al momento giusto.

Il supporto e i ricambi originali Cummins sono a tua disposizione

Tecnologia per motori per un mondo sempre attivo

Da motori a diesel e gas naturale all'avanguardia, ad applicazioni per la gestione della flotta, invio di dati in tempo reale e aggiornamenti di software over-the-air, innoviamo per facilitarti il lavoro.

+

I cantieri di domani

Combinando connettività con la programmazione intelligente del sito e la giusta attrezzatura, i manager possono aumentare la produttività, migliorare la sicurezza e ridurre i costi complessivi.

Scopri come
+

Il decollo della nuova energia

Le Unità di Potenza Performance Series B6.7 e L9 sono fornite pronte all'uso per supportare gru, frantumatori, vagliatori e applicazioni simili.

Antemprima
+

Resta sulla strada

La Serie X15 Efficiency ti porta nel futuro della manutenzione fornendo accesso più immediato alle soluzioni di assistenza digitale.

Scopri come

0 milioni di motori costruiti nel 2020

0 miliardi di dollari spesi ogni anno in ricerca e tecnologia

0 le innovazioni degli ingegneri di maggiore spicco al servizio dei nostri clienti

0 centri tecnici in tutto il mondo

Guarda Cummins in azione

Motore Cummins 6.7L Turbo Diesel

Leader in densità di potenza

Il modello 2021 del leggendario Cummins Turbo Diesel 6.7L fornisce più potenza, affidabilità e resistenza che mai. Con una coppia di 420 hp e 1,075 lb.-ft., l'ultima versione del motore offre una performance del veicolo e del rimorchio ineguagliabile.

Guarda il video

Dietro a ogni motore Cummins c'è una storia

"Questi autocarri sono i migliori."

Perché sotto il cofano c'è il leggendario Turbo Diesel Cummins 6.7L, che difende la sua reputazione di affidabilità per l'attività di Bruce Behner.

Leggi di più
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.