Serie X15 Productivity (2021)
321 - 451 kW
2237 - 2779 N•m
Potenza per i risultati
Con le curve di potenza e coppia ottimizzate per le applicazioni più complesse, ottieni il meglio di entrambi i parametri. Sia che tu stia trasportando materie prime in autoribaltabili a quattro assi oppure 130.000 lb di materie prime in autostrada o se il tuo lavoro ricade in una categoria multifunzione, avrai accesso a qualsiasi combinazione di potenza o efficienza desideri, con la Serie Productivity EPA2021 X15.
Applicazioni
Panoramica:
Facilmente riconoscibile dalla designazione "V" nella tabella delle specifiche, la classe Productivity Series offre una capacità di erogazione maggiore (fino a 605 hp con 2050 lb-ft di coppia massima), rispetto a qualsiasi altro motore nella categoria da 15 litri. Ancora più importante è che la configurazione dei componenti offre una reattività superiore all'accelerazione, in termini ingegneristici garantisce muscoli a sufficienza per raggiungere la massima velocità anche quando si è completamente carichi su terreni collinosi.
Il meglio di entrambi i mondi.
I valori nominali della Serie 2021 X15 Productivity compresi fra 430 e 500 hp condividono le parti meccaniche con i valori della Serie Cummins X15 Efficiency. Le più elevate specifiche in termini di erogazione, da 565 a 605 hp, impiegano componenti a capacità elevata dalla classe della X15 Performance Series. La doppia strategia ingegneristica garantisce che la X15 Productivity Series abbia l'erogazione necessaria per soddisfare le esigneze in termini di potenza, ottimizzando al contempo il risparmio di carburante e i costi operativi. I livelli di giri/min sono impostati per soddisfare i requisiti operativi di applicazioni specifiche. Nei motori della X15 Productivity Series, Cummins continua a offrire sia la presa di potenza posteriore (REPTO), che la presa di potenza anteriore (FEPTO).
Miglioramenti a tutto campo.
I valori della X15 per il 2021 forniscono un maggiore flusso d'aria del turbocompressore e un dispositivo di raffreddamento dei gas di scarico ad alte prestazioni, per un trattamento dell'aria complessivamente migliore e una maggiore efficienza di tutto il sistema. Anche il freno motore dell'X15, il migliore della sua classe, è stato ulteriormente migliorato con la frenata assistita per il ricircolo dei gas di scarico. Un design più robusto indica prestazioni più affidabili.
Tempo di attività. Sempre.
Quando si acquista un'apparecchiatura alimentata con Cummins, si riceve molto più di un propulsore potente, affidabile e durevole. Si ottiene una tecnologia avanzata e la copertura 24/7/365 di Cummins Care, la più estesa e competente rete di ricambi e assistenza (con oltre 3500 sedi) del Nord America. I motori X15 sono dotati del nostro sistema testato Connected Diagnostics, per una rapida analisi in caso si inneschi un codice di guasto. Connected Calibrations™, la nostra tecnologia di personalizzazione OTA (Over-the-air) del motore, consente di aggiornare la calibrazione del motore sul luogo di lavoro. Non ci sarà bisogno di recarsi da un rivenditore per ottenere le ultime configurazioni. Tutto ciò che realizziamo è progettato per ridurre i periodi di inattività e aumentare la produttività, perché questo è il modo più veloce per incrementare i profitti.
Ottimizzazione totale.
Con la X15 Productivity Series, l'ottimizzazione non si esaurisce con il motore di base, in realtà parte proprio da lì. Cummins produce tecnologie correlate, come il modulo unico di post-trattamento, il turbocompressore a geometria variabile e i filtri Fleetguard, per garantire che tutto sia integrato e ottimizzato per l'impiego operativo. Cummins vanta decenni di esperienza collaborando con produttori di trasmissioni, al fine di cooperare nell'integrazione dei gruppi motopropulsore. Ciò signifca che si riceverà il migliore motore e la migliore trasmissione per la propria applicazione, che saranno ottimizzati per operare perfettamente insieme.