Motore Cummins Serie X15 Productivity

Serie X15 Productivity (2020)

Potenza 430 - 605 hp
321 - 451 kW
Coppia 1650 - 2050 lb-ft
2237 - 2779 N•m
Certificazione EPA 2017

Progettato per gestire carichi pesanti

Se si opera con betoniere, autocompattatori, autocarri scarrabili più grandi o qualsiasi altra applicazione pesante con cicli di lavoro gravosi, la nuova classe X15™ Productivity Series di Cummins offre la coppia, la reattività, la robustezza e la durata di cui si ha bisogno. 

Applicazioni

Autocarri pesanti Produttori di sistemi per autocarri e costruttori Motori per motorhome e camper Incendi ed emergenze Trasporto professionale

Panoramica:

Facilmente riconoscibile dalla designazione "V" nella tabella delle specifiche, la classe Productivity Series offre una capacità di erogazione maggiore (fino a 605 hp con 2050 lb-ft di coppia massima), rispetto a qualsiasi altro motore nella categoria da 15 litri. Ancora più importante è che la configurazione dei componenti offre una reattività superiore all'accelerazione, in termini ingegneristici garantisce muscoli a sufficienza per raggiungere la massima velocità anche quando si è completamente carichi su terreni collinosi.

Il meglio di entrambi i mondi.

La classe X15 Productivity Series 2020 da 430 a 500 cavalli condivide la configurazione hardware con la classe X15 Efficiency Series. Le più elevate specifiche in termini di erogazione, da 565 a 605 hp, impiegano componenti a capacità elevata dalla classe della X15 Performance Series. La doppia strategia ingegneristica garantisce che la X15 Productivity Series abbia l'erogazione necessaria per soddisfare le esigneze in termini di potenza, ottimizzando al contempo il risparmio di carburante e i costi operativi. I livelli di giri/min sono impostati per soddisfare i requisiti operativi di applicazioni specifiche. Nei motori della X15 Productivity Series, Cummins continua a offrire sia la presa di potenza posteriore (REPTO), che la presa di potenza anteriore (FEPTO).

Trova un rivenditore locale

Miglioramenti a tutto campo.

Le specifiche dell'X15 per il 2020 offrono un miglioramento dell'aerodinamica del turbocompressore e un dispositivo di raffreddamento dei gas di scarico a elevate prestazioni per apportare migliorie generali nel trattamento dell'aria e incrementare l'efficienza in tutto il sistema. Anche i freni del motore d'eccellenza, l'X15, sono stati migliorati, grazie alla frenata assistita per il ricircolo dei gas di scarico. Un design più robusto indica prestazioni più affidabili.

Tempo di attività. Sempre.

Quando si acquista un'apparecchiatura alimentata con Cummins, si riceve molto più di un motore potente, affidabile e durevole. Si ottiene una tecnologia avanzata e la copertura 24/7/365 di Cummins Care, la più estesa e competente rete di ricambi e assistenza (con oltre 3500 sedi) del Nord America. I motori X15 sono dotati del nostro sistema testato Connected Diagnostics, per una rapida analisi in caso si inneschi un codice di guasto.  Connected Calibrations™, la nostra tecnologia di personalizzazione OTA (Over-the-air) del motore, consente di aggiornare la calibrazione del motore sul luogo di lavoro. Non ci sarà bisogno di recarsi da un rivenditore per ottenere le ultime configurazioni. Tutto ciò che realizziamo è progettato per ridurre i periodi di inattività e aumentare la produttività, perché questo è il modo più veloce per incrementare i profitti.

Ottimizzazione totale.

Con la X15 Productivity Series, l'ottimizzazione non si esaurisce con il motore di base, in realtà parte proprio da lì. Cummins produce tecnologie correlate, come il modulo unico di post-trattamento, il turbocompressore a geometria variabile e i filtri Fleetguard, per garantire che tutto sia integrato e ottimizzato per l'impiego operativo. Cummins vanta decenni di esperienza collaborando con produttori di trasmissioni, al fine di cooperare nell'integrazione dei gruppi motopropulsore. Ciò signifca che si riceverà il migliore motore e la migliore trasmissione per la propria applicazione, che saranno ottimizzati per operare perfettamente insieme.

 

Potenza dichiarata 430-605 hp
321-451 kW
Coppia massima 1650-2050 lb-ft
2237-2779 Nm
Velocità costante 2000-2100 GIRI/MIN
Limitatore di coppia a frizione 1000 lb-ft
1356 Nm
Numero dei cilindri 6
Peso del sistema 3152 lb
1430 kg
Motore (a secco) 2961 lb
1343 kg
Sistema post-trattamento 191 lb
87 kg

 

Nome del modello Cavalli Coppia massima (Nm) Velocità in giri al minuto
X15 430V 430 (320 kW) 1650 a 950 2000
X15 470V 470 (350 kW) 1750 a 950 2000
X15 500V 500 (370 kW) 1850 a 950 2000
X15 565V 565 (420 kW) 1850 a 1150 2000
X15 605V 605 (450 kW) 1850 a 1150 2000
X15 605V 605 (450 kW) 2050 a 1150 2000

 

Motorhome e camper 
565-605 hp (421-451 kW)
1850-1950 lb-ft (2508-2643 N•m)

Antincendio e soccorso
505-605 hp (376-451 kW)
1850-2050 lb-ft (2508-2779 N•m)

 

vocational-truck-image.png

  • Turbocompressore a geometria variabile: dal design altamente affidabile e preciso per un'accelerazione rapida
  • Impianto di alimentazione XPI: l'elevata pressione consente diversi eventi di iniezione per ciclo, per risparmio di carburante e operatività silenziosa leader nel settore
  • Sistema post-trattamento Single-Module™: un sistema compatto e leggero che offre un incremento della capacità di cenere, nonché intervalli di manutenzione estesi
  • Filtri per carburanti e lubrificanti Fleetguard: la superiore capacità di trattenimento consente una migliore protezione e intervalli di manutenzione più lunghi
  • Centralina motore a elevata capacità: ciò consente la massima integrazione dei dati immessi da tutti i sottosistemi, ottimizzando le prestazioni.
  • Freno motore Cummins: con fino a 600 cavalli di freno, è il più potente del settore. La capacità di frenata più solida riduce l'usura dei freni di servizio, nonché i costi di sostituzione
ARTICOLO GRAVOSO
 
CORTO RAGGIO
<5,0-5,9 MPG
NORMALE
6,0-6,9 MPG
LEGGERO
>7,0 MPG
INTERVALLO DI CAMBIO OLIO 25.000 Mi
40.000 km
40.000 Mi
64.000 km
50.000 Mi
80.000 km
75.000 Mi
120.000 km
CAMBIO OLIO X15 CON VALVOLINE PB1 30.000 Mi
48.000 km
45.000 Mi
72.000 km
55.000 Mi
89.000 km
80.000 Mi*
130.000 km
CAMBIO OLIO X15 CON CUMMINS OILGUARD estensioni disponibili estensioni disponibili estensioni disponibili 100.000 Mi*
112.000 km
FILTRO CARBURANTE2 25.000 Mi
40.000 km
40.000 Mi
64.000 km
50.000 Mi
80.000 km
75.000 Mi**
120.000 km
FILTRO ANTIPARTICOLATO PER MOTORI DIESEL3 250.000-400.000 Mi
400.000-640.000 km
  400.000-600.000 Mi
640.000-960.000 km
600.000-800.000 Mi
960.000-1.300,000 km
FILTRO DEF 250.000 Mi
400.000 km
  280.000 Mi
448.000 km
300.000 Mi
480.000 km
REGOLAZIONE DELLA VALVOLA 500.000 Mi
800.000 km
  500.000 Mi
800.000 km
500.000 Mi
800.000 km

* Cummins consiglia Valvoline Premium Blue (PB 8600ES)
** L'estensione degli intervalli del filtro carburante da 60.000 a 75.000 miglia richiede l'uso di un filtro esteso, disponibile tramite la rete di assistenza Cummins.

1 - Intervallo di cambio olio fino a 80.000 miglia con l'ausilio del programma di analisi Cummins OilGuard
2 - Per gli utenti Premium Blue, l'intervallo del filtro carburante corrisponde a quello del cambio olio.
3 - La spia di manutenzione si accenderà durante la pulizia FAP.



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.