X15 Performance Series (2021)
391 - 421 kW
2237 - 2779 N•m
Potenza per prestazioni d'eccellenza
La rinnovata X15 Performance Series è la nuova gamma del 2021, progettata per soddisfare gli standard EPA e le normative sulle emissioni di gas serra Phase 2. Sebbene la X15 Performance Series sia stata aggiornata risperro alla versione 2017, gran parte delle modifiche meccaniche sono in produzione dal 2020, con la X15 Efficiency Series. Realizzato tenendo a mente tempo di attività, costo totale di proprietà migliorato e operatività semplificata, la X15 Performance Series 2021 è la scelta ottimale per i guidatori che necessitano di potenza per massimizzare le prestazioni.
Applicazioni
Panoramica:
Tempo di attività
La X15 Performance Series 2021 ha integrato i miglioramenti chiave apportati ai prodotti lanciati con la X15 Efficiency Series 2020, per realizzare il prodotto di maggior successo mai lanciato nella storia di Cummins. Con il miglior "Percent Zero Touch" e le più basse metriche "Touches Per Thousand", Cummins si aspetta che la tendenza continui con la linea di prodotti X15 2021.
Cummins offre gli intervalli di manutenzione più lunghi del settore, consentendo di incrementare il tempo sulla strada e non quello in riparazione.
Costo totale di proprietà più basso
La capacità di offrire un miglioramento del risparmio di carburante fino al 2% può fare molto per ridurre la spesa annuale per il carburante. Con i freni motore più robusti del settore e capacità di inversione di marcia migliorate, per consentire ai guidatori di mantenere una marcia alta più a lungo, la X15 Performance Series offre la potenza di cui si ha bisogno, con il risparmio di carburante ricercato da tempo. Inoltre, grazie agli intervalli di manutenzione più lunghi del settore, si spenderà meno denaro per manutenere le attrezzature, riuscendo così a sfruttarle in modo ottimale.
Facilità operativa
La X15 Performance Series è stata ottimizzata tenendo a mente gli autocarri pesanti a rimorchio, gli autocarri che effettuano trasporto di linea e i clienti orientati alle prestazioni. Con tre specifiche pensate per i clienti tradizionali over-the-road e fino a 605 cavalli, con la Productivity Series trovare le caratteristiche e le configurazioni ideali, che rispondano ai propri requisiti operativi, non è mai stato così semplice. Inoltre, con Cummins PowerSpec Web, è possibile comparare e configurare online il gruppo motopropulsore.
Per aiutare i guidatori a operare in modo più efficiente, la X15 Performance Series, oggi, offre funzionalità del gruppo motopropulsore come SmartCoast e Predictive Cruise Control, per le soluzioni compatibili.
Il supporto di Cummins
Con oltre 3700 centri autorizzati di vendita e assistenza nel Nord America, si può essere certi di essere sempre tutelati. Con una garanzia di base di 2 anni/250.000 miglia e una copertura estesa di 5 anni/500.000 miglia, siamo in grado di assicurare il massimo supporto.
Per assistenza nella configurazione del gruppo motopropulsore della X15 Efficiency Series, cerca e rivolgiti al tuo tecnico locale Cummins oppure utilizza Cummins PowerSpec Web per definire la configurazione del tuo veicolo.