Motore della serie Efficiency 2021 X15

Serie X15 Efficiency (2021)

Potenza 400 - 500 hp
298 - 373 kW
Coppia 1450 - 1850 lb-ft
1966 - 2508 N•m
Certificazione EPA 2021

Quando devi arrivare a destinazione entro l'alba...

La serie X15 Efficiency è in grado di soddisfare i requisiti 2021 EPA e Gas Serra Fase 2 dal 2020 ed è ufficialmente omologata per le norme del 2021. Con oltre 12 mesi di prestazioni dei prodotti nel Nord America, la Serie 2021 X15 Efficiency continua fino a oggi il grande successo del lancio del prodotto da 15 litri. Grazie a 3 attributi fondamentali del prodotto, flotte, operatori e proprietari possono affidarsi a Cummins X15 per ottenere risultati dove è più importante: gli utili dell'impresa.
 

Applicazioni

Autocarro pesante  Produttori di apparecchiature e costruttori

Panoramica:

Tempo di attività 

La Serie 2020 X15 Efficiency include importanti migliorie che soddisfano le normative del 2021 in materia di emissioni. Cummins valuta le prestazioni dei prodotti lanciati, in termini di affidabilità e tempo di attività, con parametri quali la percentuale di interventi zero ("percent zero touch") e gli interventi per migliaia di ore ("touches per thousand"). Il lancio porodotti del 2020 è stato quello dai risultati migliori di sempre. Con minime variazioni per il lancio del 2021, prevediamo che la tendenza continuerà.
Cummins offre gli intervalli di manutenzione più lunghi del settore, consentendo di incrementare il tempo sulla strada e non quello in riparazione.

Costo totale di proprietà più basso

La Serie X15 Efficiency per il 2020 e 2021 ha dimostrato una miglioramento del consumo di carburante pari al 3,5% per determinati clienti, nel confronto fra la configurazione del loro propulsore con il prodotto del 2019. Con i valori nominali dell'EX che forniranno un'ulteriore 1,5% di miglioramento nel consumo di carburante in determinati cicli di esercizio, e la disponibilità delle funzioni elettroniche ADEPTTM per la propulsione, la Serie X15 Efficiency continuerà a ottenere il massimo da ogni goccia di carburante. E con i più lunghi intervalli di servizio nel settore, spenderai meno per mantenere la tua apparecchiatura e ottenere di più da essa.

Facilità operativa

La Serie Cummins X15 Efficiency aiuta ogni conducente. Grazie alle funzioni ADEPT presenti in ogni motore della Serie Efficiency (sono necessarie le trasmissioni compatibili) e la disponibilità dei valori nominali EX, i propulsori dotati dell'X15 funzionano meglio che mai. Le caratteristiche quali SmartCoas e SmartTorque 2 possono essere attivate senza richiedere una specifica taratura, mentre i valori nominali EX fanno compiere un balzo in avanti all'ottimizzazione del gruppo motopropulsore, grazie alle quattro esclusive funzioni elettroniche.

Copertura completa quando ti serve di più

L'X15 continua a essere supportato dalla garanzia di 2 anni/250.000 miglia, con la copertura completa del motore disponibile per 5 anni/500.000 se si acquista la nuova offerta Protection Plan Plus Extended Coverage.

Per assistenza nella configurazione del gruppo motopropulsore della X15 Efficiency Series, cerca e rivolgiti al tuo tecnico locale Cummins oppure utilizza Cummins PowerSpec Web per definire la configurazione del tuo veicolo.
 

Potenza dichiarata 400-500 hp
298-373 kW
Coppia massima 1450-1850 lb-ft
1966-2508 Nm
Velocità costante 1700 RPM
Limitatore di coppia a frizione 1000 lb-ft
1356 Nm
Numero dei cilindri 6
Peso del sistema 3152 lb
1430 kg
Motore (a secco) 2961 lb
1343 kg
Sistema post-trattamento 191 lb
87 kg

I seguenti valori nominali, definiti come "standard" o "coppia dritta", forniscono prestazioni analoghe in tutte le marce.

Valore nominale Cavalli (Kw) Coppia massima Lb-ft a 950 giri/min (n*m)
X15 450 450 (336) 1650 (2237)
X15 450 450 (336) 1750 (2373)
X15 450 450 (336) 1850 (2508)
X15 500 500 (373) 1650 (2237)
X15 500 500 (373) 1850 (2508)

 

I valori SmartTorque (ST) forniscono una coppia aggiuntiva di 200 lb-ft con le prime due 2 marce, così i conducenti possono restare più a lungo con le marce efficienti.

Valore nominale Cavalli (Kw) Coppia massima Lb-ft a 950 giri/min (n*m)
X15 400ST 400 (298) 1450/1650 (1966/2237)
X15 400ST 400 (298) 1550/1750 (2102/2373)
X15 400ST 400 (298) 1650/1850 (2237/2508)
X15 450ST 450 (336) 1450/1650 (1966/2237)
X15 450ST 450 (336) 1550/1750 (2102/2373)
X15 450ST 450 (336) 1650/1850 (2237/2508)
X15 500ST 500 (373) 1650/1850 (2237/2508)

 

Valori EX

I nuovi valori nominali EX offrono prestazioni dinamiche ai gruppi motopropulsore, con ulteriori vantaggi in termini di guidabilità e risparmio di carburante. I valori EX richiedono l'uso di una trasmissione Endurant HD e dei dati GPS sulla strada da percorrere. Con i valori EX, 1650 lb-ft (2237 N*m) è la coppia massima disponibile nelle prime 9 marce.
 

Valore nominale Cavalli (Kw) Coppia massima Lb-ft a 950 giri/min (n*m)
X15 400EX 400 (298) 1650 (2237)
X15 400EX 400 (298) 1750 (2373)
X15 400EX 400 (298) 1850 (2508)
X15 450EX 450 (336) 1750 (2373)
X15 450EX 450 (336) 1850 (2508)
X15 500EX 500 (373) 1850 (2508)

 

Curve della coppia e dei cavalli:

Curve di coppia della Serie Efficiency

Curve dei hp della Serie Efficiency

  • Turbocompressore a geometria variabile: dal design altamente affidabile e preciso per un'accelerazione rapida
  • Impianto di alimentazione XPI: l'elevata pressione consente diversi eventi di iniezione per ciclo, per risparmio di carburante e operatività silenziosa leader nel settore
  • Sistema post-trattamento Single-Module™: un sistema compatto e leggero che offre un incremento della capacità di cenere, nonché intervalli di manutenzione estesi
  • Filtri per carburanti e lubrificanti Fleetguard: la superiore capacità di trattenimento consente una migliore protezione e intervalli di manutenzione più lunghi
  • Centralina motore a elevata capacità: ciò consente la massima integrazione dei dati immessi da tutti i sottosistemi, ottimizzando le prestazioni.
  • Freno motore Cummins: con fino a 600 cavalli di freno, è il più potente del settore. La capacità di frenata più solida riduce l'usura dei freni di servizio, nonché i costi di sostituzione
ARTICOLO GRAVOSO
<5,0 MPG
CORTO RAGGIO
5,0-5,9 MPG
NORMALE
6,0-6,9 MPG
LEGGERO
>7,0 MPG
INTERVALLO DI CAMBIO OLIO 25.000 mi 50.000 mi 60.000 mi 75.000 mi
CAMBIO OLIO X15 CON VALVOLINE PB 30.000 mi 55.000 mi 65.000 mi 80.000 mi
CAMBIO OLIO X15 CON CUMMINS OILGUARDTM estensioni disponibili estensioni disponibili estensioni disponibili Fino a 100.000 mi
FILTRO DEL CARBURANTE* 25.000 mi 50.000 mi 60.000 mi 75.000 mi

Se la percentuale combinata del tempo di inattività e del tempo di presa di forza (PTO) è superiore al 40% per gli intervalli di Corto raggio, Normale e Leggero, considerare l'intervallo di cambio olio successivo. 
*Per gli utenti Premium Blue, l'intervallo del filtro del carburante corrisponde a quello del cambio olio.

 

ARTICOLO GRAVOSO
<5,5 MPG
NORMALE
5,5-6,5 MPG
LEGGERO
>6,5 MPG
Manutenzione ceneri del FAP*** 250.000-400.000 mi 400.000-600.000 mi 600.000-800.000 mi
DEF 300.000 mi/6.750 ore
Distribuzione 500.000 mi/10.000 ore/60 mesi
Cinghie 500.000 mi/10.000 ore/60 mesi
Sfiatatoio del basamento N/A
Dosatore HC N/A

***Cummins raccomanda di utilizzare FAP originali Cummins al momento della pulizia del FAP all'intervallo di manutenzione per le ceneri. Gli utenti possono sperimentare intervalli di manutenzione per le ceneri FAP prolungati, impiegando la spia di guasto che segnala la necessità di tale intervento (FC5383).



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.