immagine motore X15

Serie X15 Efficiency (2020)

Potenza 400 - 500 hp
298 - 373 kW
Coppia 1450 - 1850 lb-ft
1966 - 2508 N•m
Certificazione EPA 2017

L'efficienza è molto più del semplice risparmio di carburante.

La X15 Efficiency Series offre il più elevato risparmio di carburante rispetto a qualsiasi altro motore nella sua classe, nessuno escluso. Ma l'efficienza non è fatta solo di chilometri al litro. Consiste nell'avere il migliore tempo di attività del settore, con intervalli di manutenzione più lunghi, in modo da accumulare più chilometri e quindi più profitti ogni anno. Consiste nel disporre di connettività over-the-air, che consente di non perdere tempo nel recarsi dal rivenditore per gli aggiornamenti della calibrazione. Consiste in diagnostica in tempo reale, che accelera l'accuratezza e la velocità dell'assistenza. Consiste nella più grande e più competente rete di ricambi e assistenza del settore, in modo da ricevere supporto indipendentemente da dove ci si trovi con il proprio carico.

Applicazioni

Autocarro pesante  Produttori di apparecchiature e costruttori

Panoramica:

L'X15 rappresenta un ottimo investimento, con il più elevato valore di rivendita rispetto a qualsiasi altro motore del settore. Il tutto si aggiunge al Costo totale di proprietà che porterà il chilometraggio della flotta davanti alla concorrenza.

Giri/min più bassi. Più risparmi.

La 2020 X15 Efficiency Series sfrutta le rifiniture del suo design a diametro elevato e l'integrazione con la trasmissione per offrire un miglior risparmio di carburante, con emisioni di gas serra (GHG) ridotte. L'incremento della decelerazione indica che i guidatori otterrano le prestazioni a cui sono abituati, ma a giri/min inferiori. Tutto questo non solo riduce il consumo di carburante e le emissioni, ma i motori che viaggiano costantemente a basse velocità durano più a lungo, subendo meno usura.

Nuove specifiche EX. Miglioramento del risparmio di carburante fino al 5%

Le nuove specifiche EX Cummins presentano la trasmissione Endurant™ derivante dalla joint-venture tra Cummins e Eaton. In quanto parte del portfolio di alimentazione integrata Cummins, le specifiche EX sfruttano le sinergie tecnologiche per offrire un elevato risparmio di carburante e un'operatività fluida, con intervalli di manutenzione estesi. L'integrazione tra hardware e software rende la configurazione più semplice ed efficiente in termini di tempo. Il valore portato da Cummins al settore settore degli autotrasporti va molto oltre la meccanica del motore. I principianti guideranno come veri professionisti, grazie alle tecnologie di risparmio del carburante offerte dalla X15 Efficiency Series.

Le specifiche EX sono progettate appositamente per le flotte a lungo raggio sensibili ai costi. Grazie alle caratteristiche avanzate, sia i principianti che i guidatori esperiti potranno raggiungere più semplicemente non solo un maggiore risparmio di carburante, ma manovrabilità e prestazioni che migliorano con l'esperienza, per tempo di corsa ed efficienza operativa generale migliorati. Caratteristiche che sono un'esclusiva delle specifiche EX dell'X15, che includono: Cambio predittivo, Spinta di accelerazione in salita, Frenata predittiva e Potenza dinamica. Le specifiche EX richiedono inoltre l'uso di dati GPS e l'accoppiamento della X15 Efficiency Series con la trasmissione Endurant.

Anche l'eccellenza può migliorare.

Le specifiche dell'X15 per il 2020 offrono un miglioramento dell'aerodinamica del turbocompressore e un dispositivo di raffreddamento dei gas di scarico a elevate prestazioni per apportare migliorie generali nel trattamento dell'aria e incrementare l'efficienza in tutto il sistema. Inoltre, con modifiche quali una velocità ridotta della pompa dell'acqua, vi è un abbassamento generalizzato delle perdite parassitarie nel sistema.

Tempo di attività. Sempre.

Quando si acquista un'apparecchiatura alimentata con Cummins, si riceve molto più di un motore potente, affidabile e durevole. Si ottiene una tecnologia avanzata e la copertura 24/7/365 di Cummins Care, la più estesa e competente rete di ricambi e assistenza (con oltre 3.500 sedi) nel Nord America. I motori X15 sono dotati del nostro sistema testato Connected Diagnostics, per una rapida analisi in caso si inneschi un codice di guasto.  Connected Calibrations™, la nostra tecnologia di personalizzazione OTA (Over-the-air) del motore, consente di aggiornare la calibrazione del motore sul luogo di lavoro. Non ci sarà bisogno di recarsi da un rivenditore per ottenere le ultime configurazioni. Tutto ciò che realizziamo è progettato per ridurre i periodi di inattività e aumentare la produttività, perché questo è il modo più veloce per incrementare i profitti.

truck-image.png

Potenza dichiarata 400-500 hp
298-373 kW
Coppia massima 1450-1850 lb-ft
1966-2508 Nm
Velocità costante 1700 RPM
Limitatore di coppia a frizione 1000 lb-ft
1356 Nm
Numero dei cilindri 6
Peso del sistema 3152 lb
1430 kg
Motore (a secco) 2961 lb
1343 kg
Sistema post-trattamento 191 lb
87 kg
Valore nominale Cavalli Coppia massima
400EX 400 1650 lb-ft
400EX 400 1750 lb-ft
400EX 400 1850 lb-ft
450EX 450 1750 lb-ft
450EX 450 1850 lb-ft
500EX 500 1850 lb-ft
400ST 400 1450/1650 lb-ft
400ST 400 1550/1750 lb-ft
400ST 400 1650/1850 lb-ft
450ST 450 1450/1650 lb-ft
450ST 450 1550/1750 lb-ft
450ST 450 1650/1850 lb-ft
500ST 500 1650/1850 lb-ft
450 450 1650 lb-ft
450 450 1750 lb-ft
450 450 1850 lb-ft
500 500 1650 lb-ft
500 500 1850 lb-ft
  • Turbocompressore a geometria variabile: dal design altamente affidabile e preciso per un'accelerazione rapida
  • Impianto di alimentazione XPI: l'elevata pressione consente diversi eventi di iniezione per ciclo, per risparmio di carburante e operatività silenziosa leader nel settore
  • Sistema post-trattamento Single-Module™: un sistema compatto e leggero che offre un incremento della capacità di cenere, nonché intervalli di manutenzione estesi
  • Filtri per carburanti e lubrificanti Fleetguard: la superiore capacità di trattenimento consente una migliore protezione e intervalli di manutenzione più lunghi
  • Centralina motore a elevata capacità: ciò consente la massima integrazione dei dati immessi da tutti i sottosistemi, ottimizzando le prestazioni.
  • Freno motore Cummins: con fino a 600 cavalli di freno, è il più potente del settore. La capacità di frenata più solida riduce l'usura dei freni di servizio, nonché i costi di sostituzione
ARTICOLO GRAVOSO
 
CORTO RAGGIO
<5,0-5,9 MPG
NORMALE
6,0-6,9 MPG
LEGGERO
>7,0 MPG
INTERVALLO DI CAMBIO OLIO 25.000 Mi
40.000 km
40.000 Mi
64.000 km
50.000 Mi
80.000 km
75.000 Mi
120.000 km
CAMBIO OLIO X15 CON VALVOLINE PB1 30.000 Mi
48.000 km
45.000 Mi
72.000 km
55.000 Mi
89.000 km
80.000 Mi*
130.000 km
CAMBIO OLIO X15 CON CUMMINS OILGUARD estensioni disponibili estensioni disponibili estensioni disponibili 100.000 Mi*
112.000 km
FILTRO CARBURANTE2 25.000 Mi
40.000 km
40.000 Mi
64.000 km
50.000 Mi
80.000 km
75.000 Mi**
120.000 km
FILTRO ANTIPARTICOLATO PER MOTORI DIESEL3 250.000-400.000 Mi
400.000-640.000 km
  400.000-600.000 Mi
640.000-960.000 km
600.000-800.000 Mi
960.000-1.300,000 km
FILTRO DEF 250.000 Mi
400.000 km
  280.000 Mi
448.000 km
300.000 Mi
480.000 km
REGOLAZIONE DELLA VALVOLA 500.000 Mi
800.000 km
  500.000 Mi
800.000 km
500.000 Mi
800.000 km

* Cummins consiglia Valvoline Premium Blue (PB 8600ES)
** L'estensione degli intervalli del filtro carburante da 60.000 a 75.000 miglia richiede l'uso di un filtro esteso, disponibile tramite la rete di assistenza Cummins.

1 - Intervallo di cambio olio fino a 80.000 miglia con l'ausilio del programma di analisi Cummins OilGuard
2 - Per gli utenti Premium Blue, l'intervallo del filtro carburante corrisponde a quello del cambio olio.
3 - La spia di manutenzione si accenderà durante la pulizia FAP.



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.