X12 (2021)
261 - 373 kW
1695 - 2305 N•m
Seleziona un'applicazione
Panoramica:
L'X12 è progettato per offrire il massimo carico nelle applicazioni sensibili al peso. Inoltre, pesando solamente 2.050 libbre, l'X12 è di almeno 150 libbre più leggero rispetto al motote concorrente più leggero da 11 l, ma in grado di erogare prestazioni potenti, da 350-500 hp e 1250-1700 lb-ft di coppia. Con la reattività e la potenza di motori a cilindrata più elevata, l'X12 offre le prestazioni che i guidatori desiderano, massimizzando al contempo l'efficienza in ogni lavoro.
Novità per l'X12 per il 2021
Cummins continua a testare e modificare i propri prodotti, per assicurarsi che i clienti possano aspettarsi delle prestazioni ottimali dai motori e dai gruppi motopropulsori dell'azienda. Pertanto, innoltrandosi in un nuovo anno di regolamentazioni sulle emissioni da parte dell'Environmental Protection Agency (EPA), Cummins ha cercato di ottenere molto di più dall'X12, piuttosto che ottemperare semplicemente agli standard dell'EPA.
Scopri i vantaggi che l'X12 del 2021 offrirà ai seguenti mercati
Autocompattatore |
Autocisterna |
Betoniera |
Apparati antincendio |
Motorhome e camper |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*Le immagini non includono tutte le applicazioni disponibili con un motore Cummins X12.