immagine panoramica X12

X12 (2018)

Potenza 350 - 500 hp
261 - 373 kW
Coppia 1250 - 1700 lb-ft
1695 - 2305 N•m
Certificazione

Panoramica:

 

Autocompattatore

Autocisterna

Betoniera 

Apparati antincendio

Motorhome e camper

Autocompattatore Camion cisterna Autobetoniera Apparati antincendio Motorhome_300px.jpg

*Le immagini non includono tutte le applicazioni disponibili con un motore Cummins X12.

 

La produttività con più litri. 12. Cummins X12™ ridefinisce l'intera categoria di motori di diametro medio (10 l-13 l), fissando nuovi standard di produttività nelle applicazioni in autocarri a rimorchio, professionali (ad es. autocompattatori e botoniere) e intermodali a uso regionale.

La combinazione di potenza ed efficienza è sensazionale. Puoi aumentare la marcia dell'X12 per superare il traffico nella corsia di sorpasso e avere ancora nel serbatorio carburante a sufficienza per ogni lavoro.

Va ogni chilo del suo peso. Le prestazioni non solo non hanno rivali, ma sono imbattibili. Pesando solo 2.050 libbre, è almeno di 150 libbre più leggero del motore concorrente più vicino e di circa 600 libbre più leggero del suo predecessore, l'X12 ha il più elevato rapporto potenza-peso rispetto a qualsiasi motore per veicoli pesanti con dimensioni da 10 a 16 litri.

Cosa offrono 600 libbre in più?

  • 97 più galloni di carburante nel serbatoio
  • 27 più sacchi di spazzatura nell'autocompattatore per impieghi residenziali
  • Una flessibilità superiore nel design dell'abitacolo negli apparati antincendio

Cummins offre supporto specifico alle aziende produttrici di apparecchiature e costruttrici che impiegano l'alimentazione Cummins per i propri dispositivi, sia direttamente dal motore o mediante mezzi alternativi, come trasmissione e/o gruppo di rinvio.

Scopri di più

 



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.