Ottieni di più dalla tua giornata
Maggiore tempo di attività
Raggiungi più di 20,000 ore di operatività prima della revisione con i nostri prodotti affidabili e durevoli.
Maggiore tecnologia
Sfrutta la nostra esperienza operativa di 10 milioni di ore di livello 4 per sviluppare una soluzione personalizzata.
Maggiore assistenza
È possibile scegliere tra una rete di oltre 9.000 sedi per l'assistenza e distributori in tutto il mondo.
Panoramica sulle soluzioni per l'alimentazione elettrica
Stesse prestazioni coprovate
Alimentazione per settore petrolifero e gas in tutto il mondo

NUOVO PRODOTTO
QSK50 Tier 4 Dual Fuel
Cummins porta l'innovazione al livello successivo con l'introduzione del Dual Fuel per la collaudata piattaforma di motori per giacimenti petroliferi QSK50.

Trasmissione in evidenza
Trasmissione QTR
Progettata per resistere alle lunghe ore e alle condizioni difficili dei settori petrolifero e del gas, la trasmissione QTR è costruita per operare al meglio.

Motore applicato
QSK23 per la manutenzione dei pozzi
Con una configurazione in linea-6 che offre fino a 950 CV (708 kW), il QSK23 gestisce facilmente fattori di carico elevati.

Motore applicato
X15 Performance Series (2021)
Realizzato tenendo a mente tempo di attività, costo totale di proprietà migliorato e operatività semplificata, la X15 Performance Series 2021 è la scelta ottimale per i guidatori che necessitano di potenza per massimizzare le prestazioni.